(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコ点字パネル用プライマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコ点字パネル用プライマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,470円
税込単価
2,717円

【特長】・1缶で300角の点字パネル約30枚貼付け可能です。【用途】・点字パネ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • JANコード:
    4580179992437
  • トラスココード:
    788-7558
  • 質量(g):
    800.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-132

2個

2,470( 2,717円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1缶で300角の点字パネル約30枚貼付け可能です。
【用途】
・点字パネル貼付用下地材に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコ点字パネル用プライマーの型番AR-132のページです。
型番AR-132に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコ点字パネル用プライマー

エコ点字パネル用プライマー

    ビニール式KYボード

    ビニール式KYボード

      グリーンクロス マンガ標識 GEB-49 WBGT値チェック表

      グリーンクロス マンガ標識 GEB-49 WBGT値チェック表

        ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600

        ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600

          ユニット 国道路上工事看板

          ユニット 国道路上工事看板

            建設機械関係標識 クレーン作業標識

            建設機械関係標識 クレーン作業標識

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-51 酸素欠乏注意事項

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-51 酸素欠乏注意事項

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-26 WBGT値チェック表

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-26 WBGT値チェック表

                  無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)

                  無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)

                    ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm

                    ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm

                      作業主任者・作業指揮者選任表

                      作業主任者・作業指揮者選任表

                        ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600

                        ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600

                          グリーンクロス 安全掲示板AA

                          グリーンクロス 安全掲示板AA

                            メーカー アラオ マイゾックス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 2,470円 1,286円 1,467円 17,714円 17,715円 470円 1,800円 1,548円 30,184円 161円 2,474円 3,030円 33,249円
                            通常出荷日 5日目   1日目   4日目   4日目   8日目   1日目~   4日目   7日目   5日目   6日目   6日目   4日目   4日目  
                            商品用途 路面用 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580179992437 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 788-7558 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 800.000 - - - - - - - - - - - -

                            エコ点字パネル用プライマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました