(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコ点字パネル ポイントタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコ点字パネル ポイントタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,688円
税込単価
1,857円

【特長】・表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    点字パネル警告タイプ
  • 横(mm):
    300
  • 縦(mm):
    300
  • JANコード:
    4580179991027
  • 質量(g):
    265.000
  • トラスココード:
    788-7540
  • 材質1:
    再生エラストマー樹脂

型番

AR-128 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

表示内容点字パネル警告タイプ横(mm)300
縦(mm)300JANコード4580179991027
質量(g)265.000トラスココード788-7540
材質1再生エラストマー樹脂 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-128

4個

1,688( 1,857円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
・促進対候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
・財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。
・JIS規格適合製品です。
【用途】
・視覚障害者誘導用警告パネルに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコ点字パネル ポイントタイプの型番AR-128のページです。
型番AR-128に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコ点字パネル ポイントタイプ

エコ点字パネル ポイントタイプ

    突キ出シ表示無地

    突キ出シ表示無地

      ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

      ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

        ユニット 室名表示板 休養室

        ユニット 室名表示板 休養室

          白無地マグネット

          白無地マグネット

            3WAYベース用ポール

            3WAYベース用ポール

              無地材料板 エコユニボード

              無地材料板 エコユニボード

                埋込用ポール

                埋込用ポール

                  アルミ複合板(白)

                  アルミ複合板(白)

                    グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

                    グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

                      室名表示板 休憩室

                      室名表示板 休憩室

                        室名表示板 機械室

                        室名表示板 機械室

                          白鉄板 普通山

                          白鉄板 普通山

                            メーカー アラオ ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,688円 2,250円 2,366円 577円 1,932円 2,475円 470円 3,585円 2,285円 2,590円 750円 750円 2,500円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   6日目   4日目~   4日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   7日目   1日目~   6日目   1日目~  
                            表示内容 点字パネル警告タイプ - - - - - - - - - 休憩室 機械室 -
                            横(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580179991027 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 265.000 - - - - - - - - - - - -

                            エコ点字パネル ポイントタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト