(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコ点字パネル ラインタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコ点字パネル ラインタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,688円
税込単価
1,857円

【特長】・表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    点字パネル誘導タイプ
  • 横(mm):
    300
  • 縦(mm):
    300
  • JANコード:
    4580179991010
  • 質量(g):
    330.000
  • トラスココード:
    788-7531
  • 材質1:
    再生エラストマー樹脂

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-127

4個

1,688( 1,857円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
・促進対候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
・財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。
・JIS規格適合製品です。
【用途】
・視覚障害者誘導用警告パネルに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコ点字パネル ラインタイプの型番AR-127のページです。
型番AR-127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコ点字パネル ラインタイプ

エコ点字パネル ラインタイプ

    カラーサインボード縦型 ABS樹脂

    カラーサインボード縦型 ABS樹脂

      ホーロー工事撮影用黒板 無地

      ホーロー工事撮影用黒板 無地

        無地材料板 エコユニボード

        無地材料板 エコユニボード

          ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

          ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

            突キ出シ表示無地

            突キ出シ表示無地

              反射看板 板ノミ 白無地

              反射看板 板ノミ 白無地

                グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

                グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

                  カラーサインボード横型 ABS樹脂

                  カラーサインボード横型 ABS樹脂

                    白無地マグネット

                    白無地マグネット

                      ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

                      ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

                        フリー掲示板 5タイプ

                        フリー掲示板 5タイプ

                          グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

                          グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

                            メーカー アラオ ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 1,688円 1,650円 7,748円 470円 2,163円 2,250円 3,900円 2,590円 1,650円 1,932円 1,500円 7,575円 2,590円
                            通常出荷日 7日目   4日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目~   9日目   7日目   4日目~   4日目~   6日目   1日目~   7日目  
                            表示内容 点字パネル誘導タイプ - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580179991010 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 330.000 - - - - - - - - - - - -

                            エコ点字パネル ラインタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました