(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

江戸打ち紐(カットタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

江戸打ち紐(カットタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
284円 ~ 309円
税込価格
312円 ~ 340円

【特長】・色落ちを抑制する堅牢染め【用途】・和風装飾・手芸・ホビー材として

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 幅(mm):
    4
  • 長さ(m):
    3
  • 質量(g):
    15.000
  • 材質1:
    レーヨン
  • 線径(mm):
    4

(i)ご注意

  • 濡れた状態で他の繊維と接触したまま放置しないでください。
  • 洗濯の際、色落ちする恐れがありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
  • 濡れた状態で他の繊維と接触したまま放置しないでください。 洗濯の際、色落ちする恐れがありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
萌黄
4903599071825
798-6718

10個

284( 312円 )

2日目

-
4903599071832
798-6726

10個

309( 340円 )

1日目

-
4903599071849
798-6734

10個

284( 312円 )

1日目

その他
金茶
4903599071856
798-6742

10個

284( 312円 )

2日目

その他
4903599071863
798-6751

10個

284( 312円 )

2日目

-
4903599071870
798-6769

10個

309( 340円 )

4日目

-
4903599071887
798-6777

10個

284( 312円 )

2日目

その他
山吹
4903599071894
798-6785

10個

284( 312円 )

2日目

その他
エンジ
4903599071900
798-6793

10個

284( 312円 )

2日目

その他
紅白
4903599071917
798-6807

10個

284( 312円 )

2日目

その他
紫白
4903599071924
798-6815

10個

284( 312円 )

4日目

その他
ODグリーン
4903599071931
798-6823

10個

284( 312円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色落ちを抑制する堅牢染め
【用途】
・和風装飾・手芸・ホビー材として

(i)ご注意

  • 濡れた状態で他の繊維と接触したまま放置しないでください。
  • 洗濯の際、色落ちする恐れがありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
  • 濡れた状態で他の繊維と接触したまま放置しないでください。 洗濯の際、色落ちする恐れがありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

江戸打ち紐(カットタイプ)

江戸打ち紐(カットタイプ)

    江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)

    江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)

      江戸打ち紐 PARシリーズ

      江戸打ち紐 PARシリーズ

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

          ニューロープ ポリエステル混撚

          ニューロープ ポリエステル混撚

            PE補修糸

            PE補修糸

              PPロープ カラー

              PPロープ カラー

                PPロープ

                PPロープ

                  ニューロープ マニラ

                  ニューロープ マニラ

                    PEカラー平テープ 6色

                    PEカラー平テープ 6色

                      マイカロープ MLPシリーズ

                      マイカロープ MLPシリーズ

                        トラックロープ

                        トラックロープ

                          荷造り紐 ジュート麻

                          荷造り紐 ジュート麻

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 トラスコ中山 石本マオラン 三友産業 ユタカメイク
                            通常価格 284円 284円 6,213円 230円 788円 579円 704円 318円 1,346円 634円 1,061円 1,093円 439円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   3日目~   9日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~  
                            材質 その他 その他 その他 ポリプロピレン(PP) その他 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) -
                            幅(mm) 4 3 - - - - - - - 50 - - -
                            長さ(m) 3 5.5 130 - - - 100 - 20 500 - - -
                            質量(g) 15.000 15.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 レーヨン レーヨン レーヨン100% - - - - - - - - - ジュート麻

                            江戸打ち紐(カットタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました