(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
284円 ~ 309円
税込価格
312円 ~ 340円

【特長】・色落ちを抑制する堅牢染めです【用途】・和風装飾・手芸・ホビー材として

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 幅(mm):
    3
  • 長さ(m):
    5.5
  • 質量(g):
    15.000
  • 材質1:
    レーヨン
  • 線径(mm):
    3

(i)ご注意

  • 濡れた状態で他の繊維と接触したまま放置しないでください。
  • 洗濯の際、色落ちする恐れがありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
  • 濡れた状態で他の繊維と接触したまま放置しないでください。 洗濯の際、色落ちする恐れがありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
萌黄
4903599071702
798-6599

5個

309( 340円 )

2日目

-
4903599071719
798-6602

5個

284( 312円 )

2日目

-
4903599071726
798-6611

5個

284( 312円 )

2日目

その他
金茶
4903599071733
798-6629

5個

309( 340円 )

2日目

その他
4903599071740
798-6637

5個

284( 312円 )

1日目

-
4903599071757
798-6645

5個

284( 312円 )

2日目

-
4903599071764
798-6653

5個

309( 340円 )

2日目

その他
山吹
4903599071771
798-6661

5個

284( 312円 )

2日目

その他
エンジ
4903599071788
798-6670

5個

284( 312円 )

2日目

その他
紅白
4903599071795
798-6688

5個

284( 312円 )

1日目

その他
紫白
4903599071801
798-6696

5個

284( 312円 )

4日目

その他
ODグリーン
4903599071818
798-6700

5個

284( 312円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色落ちを抑制する堅牢染めです
【用途】
・和風装飾・手芸・ホビー材として

(i)ご注意

  • 濡れた状態で他の繊維と接触したまま放置しないでください。
  • 洗濯の際、色落ちする恐れがありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
  • 濡れた状態で他の繊維と接触したまま放置しないでください。 洗濯の際、色落ちする恐れがありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)

江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)

    江戸打ち紐(カットタイプ)

    江戸打ち紐(カットタイプ)

      江戸打ち紐 PARシリーズ

      江戸打ち紐 PARシリーズ

        PPロープ カラー

        PPロープ カラー

          荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

          荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

            ニューロープ ポリエステル混撚

            ニューロープ ポリエステル混撚

              ニューロープ マニラ

              ニューロープ マニラ

                荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                  荷造り紐 PPコード

                  荷造り紐 PPコード

                    マイカロープ MLPシリーズ

                    マイカロープ MLPシリーズ

                      PEカラー平テープ 6色

                      PEカラー平テープ 6色

                        アクリル紐

                        アクリル紐

                          ソーイングパーム

                          ソーイングパーム

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク 三友産業 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク 石本マオラン トラスコ中山 ユタカメイク エスコ
                            通常価格 284円 284円 6,213円 704円 230円 788円 1,346円 261円 1,750円 1,061円 634円 400円 5,070円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   2日目~   9日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            材質 その他 その他 その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) アクリル -
                            幅(mm) 3 4 - - - - - - - - 50 - -
                            長さ(m) 5.5 3 130 100 - - 20 - - - 500 - -
                            質量(g) 15.000 15.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 レーヨン レーヨン レーヨン100% - - - - - ポリプロピレン - - - -

                            江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました