(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AP-M48/M64
変換アダプター ASPA/AP ヘンカンアダプター

変換アダプター ASPA/AP AP-M48/M64

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
58,500円 53,820円
税込単価
64,350円 59,202円

【特長】・すでにあるメネジを使用しリフティングポイントサイズを変更させます・基...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 変換アダプターはRUDリフティングポイントのみ使用可能です。他社製品との接続は保証外となります。
  • 変換アダプターはRUDリフティングポイントのみ使用可能です。他社製品との接続は保証外となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

AP-M48/M64 解除

Loading...

AP-M48/M64 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
質量(g)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
寸法(mm)E
寸法(mm)F
寸法(mm)G
寸法(mm)T
JANコード
トラスココード
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP-M48/M64

1600
100
90
90
M48
M64
-
-
10
4580269144982
819-5536
100
-

1個

58,500円

53,820

( 59,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すでにあるメネジを使用しリフティングポイントサイズを変更させます
・基本使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです
・ロックタイト等ネジ緩み防止剤の使用を推奨します

(i)ご注意

  • 変換アダプターはRUDリフティングポイントのみ使用可能です。他社製品との接続は保証外となります。
  • 変換アダプターはRUDリフティングポイントのみ使用可能です。他社製品との接続は保証外となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

AP-M48/M64で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換アダプター ASPA/APの型番AP-M48/M64のページです。
型番AP-M48/M64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変換アダプター ASPA/AP

変換アダプター ASPA/AP

    全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

    全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

      ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)

      ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)

        リフティングポイント 035ZYLPシリーズ

        リフティングポイント 035ZYLPシリーズ

          JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

          JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

            スイベルポイント(ベアリング入り)

            スイベルポイント(ベアリング入り)

              ロードリング(特殊パープルパウダー塗装)

              ロードリング(特殊パープルパウダー塗装)

                全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品

                全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品

                  ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

                  ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

                    スターポイント(VRS型回転アイボルト)

                    スターポイント(VRS型回転アイボルト)

                      キー付きアイポイント

                      キー付きアイポイント

                        全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

                        全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

                          ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

                          ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

                            メーカー RUD RUD 象印 コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ RUD コンドーテック コンドーテック コンドーテック RUD コンドーテック
                            通常価格 40,761円 89,395円 7,862円 12,227円 481円 20,119円 24,190円 26,105円 2,704円 16,176円 6,995円 28,545円 33,911円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   10日目~   10日目   1日目   9日目~  
                            用途 変換(異種接続) - - - - - - - - - - - -
                            着脱方法 ネジロック - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ニッケルクロムモリブデン鋼 - - - - - - - - - - - -

                            変換アダプター ASPA/APのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP-M42/M56
                            AP-M48/M100
                            AP-M48/M80
                            ASPA-M16/M8
                            ASPA-M20/M10
                            ASPA-M24/M12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?質量(g) 寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C 寸法(mm)D 寸法(mm)E 寸法(mm)F 寸法(mm)G 寸法(mm)T JANコード トラスココード 全長(mm)

                            40,761円

                            ( 44,837円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -11001009085M42M56--104580269144975819-553495

                            72,464円

                            ( 79,710円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -7800120105140M48M100--104580269145002819-5535120

                            54,347円

                            ( 59,782円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -340010090110M48M80--104580269144999819-5537100

                            51,400円

                            ( 56,540円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1070353020M8M165684580269144883819-552335

                            53,301円

                            ( 58,631円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10110383224M10M205694580269144890819-552439

                            56,556円

                            ( 62,212円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10150423628M12M245694580269144906819-552542

                            変換アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました