(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレントロリー(ドロップストップ)

プレントロリー(ドロップストップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,571円 ~ 30,935円
税込価格
19,328円 ~ 34,029円

【特長】・一本のレールに複数のトロリーを使用する場合にトロリー同士が接してても...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C

(i)ご注意

  • 定格以上の荷重を吊らないでください。
  • 荷物の真下に絶対に入らないでください。本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
  • 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
  • コマがレールから外れたままで使用しないでください。
  • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様表

種類
(呼び)
(T)
品名・型式定格
荷重
(t)
揚程(m)適応レール巾
(mm)
最小
回転
半径
(mm)
自重(kg)
プレーントロリーギヤードトロリーギヤードトロリー
APAPDAGAGDAGAGD最小最大APAPDAGAGD
1/2AP-05APD-05--0.5-7512590067--
1AP-10APD-10AG-10AGD-101.02.57512513001010.81415
2AP-20APD-20AG-20AGD-202.03.0100150150018.519.523.525
3AP-30APD-30AG-30AGD-303.03.01001502000273033.535.9
5AP-50APD-50AG-50AGD-505.03.01251752600444853.557.6
10AP-90APD-90AG-90AGD-90103.5150175-96100101105
  • AP形=汎用形、APD型=ドロップストップ形
    AG形=汎用形、AGD形=ドロップストップ形
  • ドロップストップ形は、トロリー同士の衝突や、レールのストッパー等突き当りへの衝突などに対してコマが破損して脱落することのないようにコマをガードしている為、安全です。

寸法表P

(単位:mm)
種類
(呼び)
(T)
プレーントロリー
abcdefghijm
APAPD
1/2207174196120455528.5102077.569.590
1207230253.5120458028.5102077.594.5121.5
224127130015560100331030100114.5142
32523113491857011340.51430112131162
52843513952208012542.52035134147182
102847217651656312542.545-77.5147182

コマP寸法図(現行型)

(単位:mm)
 0.5t用1t用2t用3t用5t用
レールに当る外形A5580100113125
ツバの外形B84108.7129149169
ジク(車軸)の径C1517202530
コマ(車)の総幅D31.534.54046.551.5
ツバの幅E9.59.51114.514.5
レールに当る幅F2225293237
ガワイタの厚みG88101214
  • 10ton用コマ寸法は。5ton用と同じです。

型番リスト

型番
定格荷重(t)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小回転半径(mm)
適用レール幅(mm)
適合横行レール幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
4954380170500
7000.0
851-5910
900
75~125
75~125

1個

17,571( 19,328円 )

8日目

1
4954380171002
10800.0
851-5911
1300
75~125
75~125

1個

18,655( 20,521円 )

8日目

2
4954380172009
19500.0
851-5912
1500
100~150
100~150

1個

30,935( 34,029円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一本のレールに複数のトロリーを使用する場合にトロリー同士が接しててもコマ同士が接触しないので脱輪しません。
・適応レール巾は9種類です。
・現場での取り付け作業がとても簡単です。
・密閉型高級ベアリングを使用しています。
・I型、H型レールどちらにも対応可能です。
・レール面に少々凹凸があっても走行できます。
【用途】
・荷物の横移動。
【材質】
・本体:鋼板製/コマ:FC250/コマ軸:SGDB/ステーボルト:S45C

(i)ご注意

  • 定格以上の荷重を吊らないでください。
  • 荷物の真下に絶対に入らないでください。本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
  • 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
  • コマがレールから外れたままで使用しないでください。
  • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレントロリー(ドロップストップ)

プレントロリー(ドロップストップ)

    バイタル プレーントロリー

    バイタル プレーントロリー

      ギヤードトロリー  (ドロップストップ)

      ギヤードトロリー (ドロップストップ)

        プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

        プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

          プレーントロリー(荷重0.5・1t)

          プレーントロリー(荷重0.5・1t)

            キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

            キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

              キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

              キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

                2.0ton/5.0ton ビームチャック

                2.0ton/5.0ton ビームチャック

                  HHH スパイクVK-10用

                  HHH スパイクVK-10用

                    [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                    [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                      ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形 (手動用)

                      ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形 (手動用)

                        ローヘッド形ギヤード式サドル

                        ローヘッド形ギヤード式サドル

                          オーバーヘッド式ギヤードサドル

                          オーバーヘッド式ギヤードサドル

                            メーカー バイタル工業 バイタル工業 バイタル工業 キトー エスコ キトー キトー エスコ スリーエッチ エスコ キトー キトー 象印
                            通常価格 17,571円 12,584円 26,143円 16,179円 13,950円 17,518円 21,472円 27,507円 9,035円 920円 27,051円 344,917円 278,600円
                            通常出荷日 8日目   4日目~   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   14日目~   4日目  
                            材質1 本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C - 本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C - - - - - - - - - -

                            プレントロリー(ドロップストップ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました