(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS キャスター(6型用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS キャスター(6型用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,650円
税込単価
22,715円

【商品仕様】・キャビネットをそのまま上から置いて下さい・6型用(若草)

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    698
  • 奥行(mm):
    563
  • 高さ(mm):
    132
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    キャスター
  • 本体色:
    若草
  • トラスココード:
    136-3015
  • 質量(g):
    11500.0
  • 最大積載量(kg/台):
    380
  • 材質1:
    キャスターベース:スチール製
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6

1個

20,650( 22,715円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・キャビネットをそのまま上から置いて下さい
・6型用(若草)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS キャスター(6型用)の型番C6のページです。
型番C6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS キャスター(6型用)

OS キャスター(6型用)

    OS キャビネット転倒防止用具(キャスター,レッグ,パレット用)

    OS キャビネット転倒防止用具(キャスター,レッグ,パレット用)

      ミニ工具室用オプション キャスターベース

      ミニ工具室用オプション キャスターベース

        ミニ工具室用オプション 浅引出し

        ミニ工具室用オプション 浅引出し

          ミニ工具室用オプション マット

          ミニ工具室用オプション マット

            軽量キャビネット VR型 用ベース

            軽量キャビネット VR型 用ベース

              OS キャビネットパレット(5,6型用)

              OS キャビネットパレット(5,6型用)

                OS キャビネットパレット(DX用)

                OS キャビネットパレット(DX用)

                  OS キャビネットパレット(7型用)

                  OS キャビネットパレット(7型用)

                    マスターボックス B-900

                    マスターボックス B-900

                      整理ケース AL-44/55

                      整理ケース AL-44/55

                        軽量キャビネット WVR型 用キャスターベース

                        軽量キャビネット WVR型 用キャスターベース

                          ミニ工具室用オプション アジャスターベース

                          ミニ工具室用オプション アジャスターベース

                            メーカー 大阪製罐 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 ケニス ケニス トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 20,650円 7,396円 15,143円 6,519円 1,797円 16,574円 17,332円 19,690円 17,332円 7,424円 7,890円 21,763円 6,627円
                            通常出荷日 8日目   8日目   3日目   3日目   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目   11日目   8日目   3日目  
                            間口(mm) 698 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 563 - - - - - 556 - - - - 510 -
                            高さ(mm) 132 - - - - - 100 - - - - 123 58
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - - オプション オプション
                            詳細タイプ キャスター キャビネット転倒防止用具 - - - - キャビネットパレット - - - - - -

                            OS キャスター(6型用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました