(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KAHARA アルミプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KAHARA アルミプライヤー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,404円
税込価格
2,644円

【特長】・手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。・手や爪を傷め...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    120
  • 質量(g):
    43.000
  • 全長(mm):
    116
  • 重量(g):
    55
  • 材質:
    アルミニウム合金
  • 厚さ(mm):
    8

(i)ご注意

  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。
  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電している線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。 本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562208067477
818-4332
ブルーハワイ/シルバー

1個

2,404( 2,644円 )

1日目

4562208067460
818-4334
ストロベリー/シルバー

1個

2,404( 2,644円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。
・手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
・タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
・ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。
【材質】
・アルミニウム合金

(i)ご注意

  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。
  • 本品は非絶縁工具です。活線(通電している線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。 本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KAHARA アルミプライヤー

KAHARA アルミプライヤー

    ロングノーズプライヤ

    ロングノーズプライヤ

      (メリー印)フォーミングプライヤー

      (メリー印)フォーミングプライヤー

        250-BSF ロングニードルノーズプライヤー

        250-BSF ロングニードルノーズプライヤー

          タイルブレーキングプライヤ

          タイルブレーキングプライヤ

            ミニチュアセミニードルプライヤー

            ミニチュアセミニードルプライヤー

              チェーンプライヤー(先端側面2Wayタイプ)

              チェーンプライヤー(先端側面2Wayタイプ)

                TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型

                TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型

                  骨抜きプライヤ

                  骨抜きプライヤ

                    チェーンプライヤー P-220

                    チェーンプライヤー P-220

                      KAHARA ラバー付きアルミプライヤースリムタイプ

                      KAHARA ラバー付きアルミプライヤースリムタイプ

                        ミニチュア丸ペンチ P-39

                        ミニチュア丸ペンチ P-39

                          メーカー KAHARA ミトロイ 室本鉄工 VICTOR(花園工具) クニペックス 室本鉄工 ホーザン ツノダ 室本鉄工 ホーザン KAHARA ホーザン
                          通常価格 2,404円 2,860円 5,290円 2,079円 6,300円 3,281円 2,670円 2,529円 5,040円 2,379円 5,209円 2,970円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目  
                          呼び寸法 120 165 115 150 190 120 175 - 120 220 200 120
                          質量(g) 43.000 - - - - - - - - - - -
                          全長(mm) 116 - - - - - - - - - 185 -
                          重量(g) 55 - - - - - - - - - 218 -
                          材質 アルミニウム合金 - - - - - - - - - アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール -

                          KAHARA アルミプライヤーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました