(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

衝立(パーティション)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

衝立(パーティション)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
23,411円 ~ 42,948円
税込価格
25,752円 ~ 47,243円

【特長】・ハンドリング性に優れ、セッティングもカンタン・軽く、コンパクトで移動...

詳細情報を確認する

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
トラスココード
材質
タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パーティーション
136-1045
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
単体型
6400.0

1個

26,049( 28,654円 )

13日目

パーティーション
135-9421
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
連結型
4900.0

1個

24,357( 26,793円 )

18日目

パーティーション
134-3583
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
コーナー連結型
4300.0

1個

27,361( 30,097円 )

14日目

パーティーション
136-4244
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
単体型
7600.0

1個

30,750( 33,825円 )

19日目

パーティーション
136-5747
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
連結型
5900.0

1個

23,411( 25,752円 )

13日目

パーティーション
136-0972
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
コーナー連結型
5300.0

1個

30,689( 33,758円 )

13日目

パーティーション
135-9461
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
単体型
8700.0

1個

38,805( 42,686円 )

13日目

パーティーション
136-5741
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
連結型
6800.0

1個

31,097( 34,207円 )

13日目

パーティーション
136-2557
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
コーナー連結型
6200.0

1個

24,533( 26,986円 )

14日目

パーティーション
136-4226
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
単体型
7600.0

1個

28,271( 31,098円 )

13日目

パーティーション
136-5742
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
連結型
6100.0

1個

28,015( 30,817円 )

14日目

パーティーション
136-4225
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
コーナー連結型
5500.0

1個

32,040( 35,244円 )

14日目

パーティーション
136-1005
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
単体型
9500.0

1個

38,142( 41,956円 )

18日目

パーティーション
135-7897
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
連結型
7800.0

1個

29,633( 32,596円 )

13日目

パーティーション
136-2649
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
コーナー連結型
7200.0

1個

34,325( 37,758円 )

13日目

パーティーション
136-0998
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
単体型
10500.0

1個

42,948( 47,243円 )

13日目

パーティーション
134-3600
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
連結型
8600.0

1個

31,367( 34,504円 )

13日目

パーティーション
135-9418
支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
コーナー連結型
8000.0

1個

42,523( 46,775円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドリング性に優れ、セッティングもカンタン
・軽く、コンパクトで移動が容易、解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます
・耐熱性・耐候性・耐久性とも万全の配慮
・下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています
・サビにも強く、美しい外観を長く保ちます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

衝立(パーティション)

衝立(パーティション)

    ローパーテーション(半透明) 全面半透明タイプ

    ローパーテーション(半透明) 全面半透明タイプ

      ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1500mmタイプ

      ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1500mmタイプ

        ローパーテーション(全面布張り) 高さ1500mmタイプ

        ローパーテーション(全面布張り) 高さ1500mmタイプ

          ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ

          ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ

            ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1800mmタイプ

            ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1800mmタイプ

              メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 23,411円 43,145円 40,068円 25,797円 26,828円 41,006円
              通常出荷日 13日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~  

              衝立(パーティション)のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

              高評価レビュー

              工場内のパーテーションとして使用
              評価 5.0満足度:5.02022/07/25
              しっかりした大阪製罐というメーカーの製品で、製品設置に安定度が有り、ぐらつきが少ない。配達も大型製品だがスムーズで丁寧だった。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              工場内のパーテーションとして使用
              評価 5.0満足度:5.02022/07/25
              しっかりした大阪製罐というメーカーの製品で、製品設置に安定度が有り、ぐらつきが少ない。配達も大型製品だがスムーズで丁寧だった。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました