(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,767円
税込単価
18,444円

【特長】・複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。・油やホコリ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相200V
  • 電線長さ(m):
    20
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    手動巻き
  • コンセント仕様/定格:
    2P・20A・250V
  • 通電ランプ:
  • JANコード:
    4930510101019
  • トラスココード:
    851-3833
  • 質量(g):
    7000
  • 材質1:
    鉄板
  • 定格電流(A):
    7
  • 仕様:
    電線種別:ソフトンVCT

型番

AP-202T 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP-202T

1個

16,767( 18,444円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。
・油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
【用途】
・各種200V機器の電源
・生産工場
・製鉄所
・展示会の電源
・農作業器具

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単相200V型 コードリール 20ミリ 20Aの型番AP-202Tのページです。
型番AP-202Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

    コードリール 三相200V型

    コードリール 三相200V型

      コードリール(ブレーカー付)

      コードリール(ブレーカー付)

        屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

        屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

          コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

          コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

            屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

            屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

              コードリール AP型

              コードリール AP型

                防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                  屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                  屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                    コンパクトリール

                    コンパクトリール

                      防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

                      防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

                        標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

                        標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

                          防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                          防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業
                            通常価格 16,767円 25,096円 46,996円 49,215円 9,222円 33,217円 18,652円 38,914円 26,150円 14,185円 61,087円 14,563円 32,610円
                            通常出荷日 19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            対応電圧(V) 単相200V 三相200V - 単相200V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 三相200V - 単相100V
                            電線長さ(m) 20 - - - - - - - - 10 30 - -
                            電線太さ(mm2) 2 - - 2 1.25 2 - 2 2 2 - - 2
                            電線芯数(C) 2 - - 3 2 4 - 3 3 4 4 - 3
                            コンセント個数 2 3 - 4 4 - 3 3 3 2 3 - 3

                            単相200V型 コードリール 20ミリ 20Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました