(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワービット10本組【10個入り】

パワービット10本組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,950円 2,472円
税込単価
3,245円 2,719円

【特長】・メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)です。・耐久...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    クロムモリブデンバナジウム鋼

型番

AP-14M-2-150 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
差込部径・六角
全長(mm)
マグネット
両頭/片頭
単品/セット/パック
JANコード
トラスココード
熱処理区分
重量(g)
ビット入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP-14M-2-150

プラス(+)
No.2
-
6.35mm
150
あり
両頭
セット
4962485274658
828-5409
H
366
10

3パック

10個入り

2,950円

2,472

( 2,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)です。
・耐久性抜群です。

商品情報

【商品仕様】
<型番:AP-16-2-150>
・10本組
・段付タイプ
・マグネットなし
・シャンク径(mm):H6.35
・刃先:(+)2
・全長(mm):150
・ビット材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
<型番:AP-14M-2-150>
・10本組
・両頭ビット
・マグネット付
・刃先:(+)2
・全長(mm):150
・シャンク径(mm):H6.35
・ビット材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼

AP-14M-2-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パワービット10本組の型番AP-14M-2-150のページです。
型番AP-14M-2-150に関する仕様情報を記載しております。

パワービット10本組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AP-16-2-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
差込部径・六角 全長
(mm)
マグネット 両頭/片頭 単品/セット/パック JANコード トラスココード 熱処理区分 重量
(g)
ビット入数

2,697円

( 2,967円 )

10個入り

1パック あり

7日目

プラス(+)No.2--150なし--4962485367862828-5421-217-

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました