(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイタル プレーントロリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP-90
バイタル プレーントロリー トロリー ツリカナグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
148,281円
税込単価
163,109円

【特長】・適応レール巾は9種類です。・現場での取り付け作業がとても簡単です。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 定格以上の荷重を吊らないでください。
  • 荷物の真下に絶対に入らないでください。
  • 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
  • コマがレールから外れたままで使用しないでください。
  • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。

Loading...

商品情報を表示

AP-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小回転半径(mm)
適用横行レール幅(mm)
適用レール幅(mm)
適合横行レール幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP-90

10
4954380159000
96000.0
851-5909
本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C
なし
150~175
150~175
-

1個

148,281( 163,109円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適応レール巾は9種類です。
・現場での取り付け作業がとても簡単です。
・密閉型高級ベアリングを使用しています。
・I型、H型レールどちらにも対応可能です。
・レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
【用途】
・荷物の横移動。
【材質】
・本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C

(i)ご注意

  • 定格以上の荷重を吊らないでください。
  • 荷物の真下に絶対に入らないでください。
  • 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
  • コマがレールから外れたままで使用しないでください。
  • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイタル プレーントロリーの型番AP-90のページです。
型番AP-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイタル プレーントロリー

バイタル プレーントロリー

    プレントロリー(ドロップストップ)

    プレントロリー(ドロップストップ)

      ギヤードトロリー  (ドロップストップ)

      ギヤードトロリー (ドロップストップ)

        プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

        プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

          キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

          キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

            キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

            キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

              ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形 (手動用)

              ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形 (手動用)

                [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                  プレーントロリー(荷重0.5・1t)

                  プレーントロリー(荷重0.5・1t)

                    2.0ton/5.0ton ビームチャック

                    2.0ton/5.0ton ビームチャック

                      ギヤートロリー

                      ギヤートロリー

                        350kg パイプトロリー

                        350kg パイプトロリー

                          HHH ビームトロリー

                          HHH ビームトロリー

                            メーカー バイタル工業 バイタル工業 バイタル工業 キトー キトー キトー キトー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ
                            通常価格 12,584円 17,571円 26,143円 16,179円 17,518円 21,472円 27,051円 920円 13,950円 27,507円 25,560円 20,000円 20,896円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   8日目   1日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  

                            バイタル プレーントロリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP-05
                            AP-10
                            AP-20
                            AP-30
                            AP-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 最小回転半径(mm) 適用横行レール幅(mm) 適用レール幅(mm) 適合横行レール幅(mm)

                            12,584円

                            ( 13,842円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.549543801505026000.0851-5904本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C90075~12575~12575~125

                            15,597円

                            ( 17,157円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1495438015100410000.0851-5905本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C130075~12575~12575~125

                            24,152円

                            ( 26,567円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2495438015200118500.0851-5906本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C1500100~150100~150100~150

                            45,052円

                            ( 49,557円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3495438015300826000.0851-5907本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C2000100~150100~150100~150

                            66,167円

                            ( 72,784円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            5495438015500244000.0851-5908本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C2600125~175125~175125~175

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました