(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス オフセットアダプター ソケットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネックス オフセットアダプター ソケットセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,590円
税込単価
9,449円

【特長】・対辺17、19、21mmのボルト・ナットに対応しています。・オフセッ...

詳細情報を確認する

型番

AOA-19S1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AOA-19S1

10

1個

8,590( 9,449円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対辺17、19、21mmのボルト・ナットに対応しています。
・オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しが素早くできます。
・出力部は六角対辺19mmに対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
【用途】
・狭い所でのボルト・ナット回しに。
・全ネジのナット回しに。
【商品仕様】
・セット内容:オフセットアダプター本体、ソケットH17、H19
・全長(mm):232
・厚さ(mm):9.5
・幅(mm):46
・JANコード:4962485273767
・トラスココード:776-5665
・質量:395g
【セット内容/付属品】
・対辺17mmソケット(AOA-1917)、対辺19mmソケット(AOA-1921)、Cリング2個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス オフセットアダプター ソケットセットの型番AOA-19S1のページです。
型番AOA-19S1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス オフセットアダプター ソケットセット

アネックス オフセットアダプター ソケットセット

    テーパーシャンクアダプタ

    テーパーシャンクアダプタ

      パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

      パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

        クランプナット 6075977

        クランプナット 6075977

          パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

          パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

            ニブラ用ポンチ

            ニブラ用ポンチ

              アネックス オフセットアダプター

              アネックス オフセットアダプター

                ソケットビット 6741271

                ソケットビット 6741271

                  メーカー ANEX HiKOKI(旧日立工機) Panasonic リョービ Panasonic HiKOKI(旧日立工機) ANEX リョービ
                  通常価格 8,590円 3,000円 1,800円 1,092円 1,454円 1,485円 7,485円 1,554円
                  通常出荷日 1日目   4日目   1日目   14日目   1日目   4日目   1日目   9日目  
                  種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ -

                  アネックス オフセットアダプター ソケットセットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました