(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AO型タマローリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AO-100
AO型タマローリー AOガタタマローリー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,560円 9,240円
税込単価
11,616円 10,164円

【特長】・耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。【用途】・種もみの消...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

AO-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AO-100

100L
105-9810
4906301502211
4100.0

2個

10,560円

9,240

( 10,164円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
【用途】
・種もみの消毒、漬物、野菜洗い用途に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AO型タマローリーの型番AO-100のページです。
型番AO-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AO型タマローリー

AO型タマローリー

    AS型タマローリー

    AS型タマローリー

      AV型タマローリー

      AV型タマローリー

        タマローリー

        タマローリー

          開放円筒タンク N型

          開放円筒タンク N型

            開放円筒型タンク N型

            開放円筒型タンク N型

              A型密閉円筒型タンク

              A型密閉円筒型タンク

                スーパータンクSP型(補強枠無し)

                スーパータンクSP型(補強枠無し)

                  スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

                  スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

                    スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

                    スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

                      UL型タンク密閉丸型

                      UL型タンク密閉丸型

                        YB型ローリータンク

                        YB型ローリータンク

                          スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

                          スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

                            メーカー コダマ樹脂 コダマ樹脂 コダマ樹脂 コダマ樹脂 ダイライト ダイライト ダイライト ダイライト スイコー スイコー スイコー ダイライト スイコー
                            通常価格 10,560円 10,769円 10,559円 14,080円 64,810円 36,844円 37,607円 125,244円 32,004円 10,555円 442,713円 20,171円 19,245円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   5日目~   5日目   18日目   13日目   14日目   5日目~   13日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク - タンク - - - - - タンク -
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - - - ポリエチレン -
                            材質1 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - - - - - - - - - -

                            AO型タマローリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AO-200
                            AO-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 トラスココード JANコード 質量(g)

                            12,320円

                            ( 13,552円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            200L105-980949063015022286350.0

                            18,831円

                            ( 20,714円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            300L105-982249063015022359250.0

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました