(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクアシステム エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
336,011円 282,988円
税込単価
369,612円 311,287円

【特長】・連続運転可能です。・電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

AMVHD-20SUS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMVHD-20SUS

1個

336,011円

282,988

( 311,287円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続運転可能です。
・電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
・溶剤移送用です。
・最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
【用途】
・ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です。(1500mpa・s以下)
・最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。
・薬品・溶剤の移送に。
【商品仕様】
・防爆地域で使用可能
・吐出量:45/min
・揚程:10m
・使用可能粘度:1500CP
・JANコード:4523606147628
・トラスココード:820-2454
・質量:17.3kg
【材質/仕上】
・ポンプ:SUS
・パッキン:ふっ素樹脂・フッ素

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)の型番AMVHD-20SUSのページです。
型番AMVHD-20SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

アクアシステム エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

    アクアシステム エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A)

    アクアシステム エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A)

      アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

      アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

        アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

        アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

          電動式ハンディポンプ(灯油軽油用) EVPシリーズ

          電動式ハンディポンプ(灯油軽油用) EVPシリーズ

            アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

            アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

              ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-N

              ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-N

                ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-N

                ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-N

                  アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

                  アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

                    ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP

                    ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP

                      ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 バルブ付

                      ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 バルブ付

                        電動ハンディポンプ

                        電動ハンディポンプ

                          ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 ノズル付

                          ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 ノズル付

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 336,011円 341,945円 276,608円 212,443円 112,613円 102,375円 141,142円 143,239円 131,060円 127,389円 94,554円 306,466円 90,018円
                            通常出荷日 8日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   1日目   5日目   11日目   4日目   11日目  

                            アクアシステム エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました