(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 滑り止めキャップ BM用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 滑り止めキャップ BM用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,001円
税込単価
4,401円

【特長】・専用脚立BM用の滑り止めキャップです。【用途】・専用脚立BM用の滑り...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM-PS1

1個

4,001( 4,401円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用脚立BM用の滑り止めキャップです。
【用途】
・専用脚立BM用の滑り止めキャップです。
【商品仕様】
・左右計2個1セット
・トラスココード:851-4843
・質量:170g
【材質/仕上】
・軟PVC

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ 滑り止めキャップ BM用の型番AM-PS1のページです。
型番AM-PS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 滑り止めキャップ BM用

ピカ 滑り止めキャップ BM用

    ピカ 滑り止めキャップ AG前脚用

    ピカ 滑り止めキャップ AG前脚用

      ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用

      ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用

        ピカ 滑り止めキャップ CTB-B~C用

        ピカ 滑り止めキャップ CTB-B~C用

          滑り止めキャップ SEG/SEC用

          滑り止めキャップ SEG/SEC用

            足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ

            足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ

              はしご兼用脚立 MXJ-F

              はしご兼用脚立 MXJ-F

                脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

                脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

                  軽量専用脚立 BEN-KEI

                  軽量専用脚立 BEN-KEI

                    脚立・足場台クッション(2個)

                    脚立・足場台クッション(2個)

                      コンパクト脚立はしごコンビラダー専用ワークトレイ

                      コンパクト脚立はしごコンビラダー専用ワークトレイ

                        スベリ止め付脚立 はしご兼用

                        スベリ止め付脚立 はしご兼用

                          脚立用脚カバー(底面突起付)

                          脚立用脚カバー(底面突起付)

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン アルインコ 長谷川工業 ピカコーポレイション エスコ 長谷川工業 ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 4,001円 4,000円 4,001円 3,125円 4,001円 41,944円 16,159円 9,325円 11,156円 2,190円 8,929円 9,751円 2,228円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   9日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - - - 専用脚立 関連品 関連品 はしご兼脚立 関連品

                            ピカ 滑り止めキャップ BM用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました