(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AMN-1-5-30
横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型 ツリクランプ

通常単価(税別)
63,627円
税込単価
69,990円

【特長】・軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。・取手付で取り扱...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

AMN-1-5-30 解除

Loading...

商品情報を表示

AMN-1-5-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMN-1-5-30

0.2~1
515-9237
265
129
257
5300.0
50
5~30

1個

63,627( 69,990円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。
・取手付で取り扱いに便利です。
・大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
・ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
・確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)付きです。
【用途】
・適用部材:形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
・横つり・水平つり・建方・運搬・引き起こし・引き倒し(反転装置等の使用による)・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 に。
【材質】
・高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型の型番AMN-1-5-30のページです。
型番AMN-1-5-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

    横つり用クランプ AMS型

    横つり用クランプ AMS型

      横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

      横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

        縦つり用軽量クランプ ET型

        縦つり用軽量クランプ ET型

          縦つり用軽量クランプ E型

          縦つり用軽量クランプ E型

            横つり用クランプ VAR型

            横つり用クランプ VAR型

              横つり用クランプ G型

              横つり用クランプ G型

                縦つり用クランプ SL型

                縦つり用クランプ SL型

                  形鋼縦つり用クランプ AC型

                  形鋼縦つり用クランプ AC型

                    縦つり用クランプ RS型

                    縦つり用クランプ RS型

                      鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                      鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                        縦つり用クランプ SLT型

                        縦つり用クランプ SLT型

                          横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                          横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 63,627円 141,692円 73,511円 50,441円 78,693円 57,263円 79,108円 64,413円 66,701円 111,333円 46,533円 106,885円 72,276円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目  
                            材質1 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼

                            横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AMN-2-5-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D クランプ範囲(mm)

                            80,657円

                            ( 88,723円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.4~2515-92452971462687800.0565~35

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました