(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロイメインリンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AML1
アロイメインリンク チェーンスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,548円
税込単価
1,703円

【特長】・大型フックにも使用できるようにした楕円形リングです【用途】・土木、建...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    特殊合金鋼
  • 商品タイプ詳細:
    アロイメインリンク
  • 仕様:
    ノンクロム塗装

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

商品情報を表示

AML1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
寸法(mm)D
JANコード
寸法(mm)C
寸法(mm)L
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AML1

310.0
851-6253
9×13
4560160301905
60
110

4個

1,548( 1,703円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型フックにも使用できるようにした楕円形リングです
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アロイメインリンクの型番AML1のページです。
型番AML1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロイメインリンク

アロイメインリンク

    スリングフック EKN

    スリングフック EKN

      キトー セレクト用 建築現場用取付カナグH形

      キトー セレクト用 建築現場用取付カナグH形

        G-100 スーパーロックフック

        G-100 スーパーロックフック

          チェーンフック

          チェーンフック

            チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

            チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

              チェーンフック CYFシリーズ

              チェーンフック CYFシリーズ

                アイタイプ構成部材大型マスターリンク

                アイタイプ構成部材大型マスターリンク

                  アイタイプ構成部材安全フック

                  アイタイプ構成部材安全フック

                    チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

                    チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

                      アイタイプ構成部材アイフック

                      アイタイプ構成部材アイフック

                        グリップラッチフック OBK

                        グリップラッチフック OBK

                          スリーエッチ マスターリンク ML11

                          スリーエッチ マスターリンク ML11

                            メーカー 大洋製器工業 マーテック キトー YOKE スリーエッチ キトー スリーエッチ コンドーテック コンドーテック キトー コンドーテック マーテック スリーエッチ
                            通常価格 1,548円 4,346円 4,879円 20,554円 17,023円 3,799円 23,270円 3,048円 15,448円 1,612円 6,484円 7,301円 1,307円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   7日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目   1日目~   5日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ その他 スリング - その他 チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング スリング -
                            材質1 特殊合金鋼 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 アロイメインリンク - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ノンクロム塗装 - - - - - - - - - - - -

                            アロイメインリンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AML10
                            AML15
                            AML2
                            AML3
                            AML5
                            AML8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 寸法(mm)D JANコード 寸法(mm)C 寸法(mm)L

                            12,118円

                            ( 13,330円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5200.0851-625427×34-120230

                            25,753円

                            ( 28,328円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            8440.0851-625533×40-135265

                            1,977円

                            ( 2,175円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            660.0851-625613×17456016030191265125

                            2,718円

                            ( 2,990円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            1310.0851-625717×21456016030192975145

                            4,404円

                            ( 4,844円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            2260.0851-625821×25456215682351495180

                            7,245円

                            ( 7,970円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            4080.0851-625925×32-110210

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました