(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アローマックス61 レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AM61RED-25.5
アローマックス61 レッド サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,945円
税込単価
3,240円

【特長】・マジック式で脱ぎ履ぎが容易です。・樹脂先芯仕様の軽量タイプです。・底...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    赤系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    レッド
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    先芯:樹脂(JISのL級相当)
  • 材質2:
    アッパー:PVC
  • 材質3:
    ソール:熱可塑性ラバー(ラバーインジェクション製法)
  • 材質4:
    フラットインソール:EVA+ポリエステル

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。

型番

AM61RED-25.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

AM61RED-25.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM61RED-25.5

25.5
4963475466022
835-4039
850.000
40.5
7
7.5

1個

2,945( 3,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式で脱ぎ履ぎが容易です。
・樹脂先芯仕様の軽量タイプです。
・底が柔らかく屈曲性がよく、耐摩耗性にすぐれ、滑りにくいです。
・クッション性に優れています。
【用途】
・土木建築・一般作業などに。
【材質】
・先芯:樹脂(JISのL級相当)
・アッパー:PVC
・ソール:熱可塑性ラバー(ラバーインジェクション製法)
・フラットインソール:EVA+ポリエステル

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アローマックス61 レッドの型番AM61RED-25.5のページです。
型番AM61RED-25.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アローマックス61 レッド

アローマックス61 レッド

    アローマックス61 ブルー

    アローマックス61 ブルー

      ラバーテック 紳士靴 RT1310

      ラバーテック 紳士靴 RT1310

        is-fit 北海道物語 インソール

        is-fit 北海道物語 インソール

          Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

          Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

            ワークシューズ

            ワークシューズ

              メーカー 福山ゴム工業 福山ゴム工業 ミドリ安全 モリト Bates(ベイツ) ユニット
              通常価格 2,945円 2,945円 12,997円 261円 11,250円 8,475円
              通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   3日目   1日目~   6日目  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 中敷 - 作業靴
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - その他規格
              形状 短靴 短靴 短靴 - - 短靴
              耐油性 なし なし なし - - あり
              静電気帯電防止機能 なし なし なし - - なし

              アローマックス61 レッドのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AM61RED-24.5
              AM61RED-25.0
              AM61RED-26.0
              AM61RED-26.5
              AM61RED-27.0
              AM61RED-28.0
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

              2,945円

              ( 3,240円 )
              1個 あり

              1日目

              24.54963475466008835-4037790.0003856

              2,945円

              ( 3,240円 )
              1個 あり

              1日目

              254963475466015835-4038820.0003966.5

              2,945円

              ( 3,240円 )
              1個 あり

              1日目

              264963475466039835-4040870.000417.58

              2,945円

              ( 3,240円 )
              1個 あり

              1日目

              26.54963475466046835-40418904288.5

              2,945円

              ( 3,240円 )
              1個 あり

              1日目

              274963475466053835-4042900.00042.58.59

              2,945円

              ( 3,240円 )
              1個 あり

              1日目

              284963475466060835-4043970.000449.510

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました