(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福山ゴム アローマックス51ネイビー23.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

福山ゴム アローマックス51ネイビー23.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,271円
税込単価
3,598円

【特長】・樹脂先芯を使用で軽量です。・クッション性に優れます。・底のセラミック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも+マジック式
  • カラー:
    青系
  • サイズ(cm):
    23.5
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • JANコード:
    4963475071936
  • トラスココード:
    134-8293
  • 質量(g):
    660
  • 材質1:
    カップインソール:EVA+ポリエステル+通気性加工
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ:
    36.5
  • UK(イギリス)規格サイズ:
    4
  • US(アメリカ)規格サイズ:
    5
  • 材質/先芯:
    樹脂(JIS S級相当)
  • 材質/胴部:
    ナイロンオックス+合成皮革
  • 材質/底部:
    エチレン酢酸ビニール(EVA)スポンジ+ラバー+セラミック配合ラバー

型番

AM51NV-23.5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM51NV-23.5

1個

3,271( 3,598円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂先芯を使用で軽量です。
・クッション性に優れます。
・底のセラミック配合ラバーを使用し滑りにくいです。
【用途】
・一般作業
【商品仕様】
・寸法(cm):23.5
・足幅サイズ:3E
・耐圧迫性荷重:10kN
・JANコード:4963475071936
・質量:660g
【材質/仕上】
・先芯・樹脂(JISのS級相当)
・胴部・ナイロンオックス+合成皮革
・底部:エチレン酢酸ビニール(EVA)スポンジ+ラバー+セラミック配合ラバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

福山ゴム アローマックス51ネイビー23.5の型番AM51NV-23.5のページです。
型番AM51NV-23.5に関する仕様情報を記載しております。

福山ゴム アローマックス51ネイビー23.5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました