(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AM02ESD
足腰マット ESD(フロア用) セイデンキタイサクマット シート

足腰マット ESD(フロア用) AM02ESD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,500円
税込単価
19,250円

【特長】・優れたクッション性が体重負荷を分散し、足腰の疲労を軽減します。・耐油...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
  • 厚さ(mm):
    17

型番

AM02ESD 解除

Loading...

AM02ESD の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM02ESD

750
0.9
4968124211282
1500.0
783-2397
10

1個

17,500( 19,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたクッション性が体重負荷を分散し、足腰の疲労を軽減します。
・耐油性、耐水性に優れています。
【用途】
・立ち作業の疲労軽減に。

カタログ

 

Loading...

AM02ESDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足腰マット ESD(フロア用)の型番AM02ESDのページです。
型番AM02ESDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足腰マット ESD(フロア用)

足腰マット ESD(フロア用)

    静電気衝撃防止ハイテクラバー

    静電気衝撃防止ハイテクラバー

      静電防止ワークマット

      静電防止ワークマット

        NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット

        NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット

          導電疲労軽減マット No.AF-45

          導電疲労軽減マット No.AF-45

            静電気帯電防止マット

            静電気帯電防止マット

              静電気対策クッションマット ソフマット-D

              静電気対策クッションマット ソフマット-D

                帯電防止エアークッション

                帯電防止エアークッション

                  静電気軽減シート EPT-2

                  静電気軽減シート EPT-2

                    非帯電フィルム

                    非帯電フィルム

                      導電マット

                      導電マット

                        アズピュア導電性PVCシート 30m

                        アズピュア導電性PVCシート 30m

                          セイデンテーブルマット

                          セイデンテーブルマット

                            メーカー カーボーイ アズワン アズワン CHECKERS ベッセル アズワン アキレス アズワン 日本緑十字社 アズワン ケニス アズワン アズワン
                            通常価格 8,675円 630円 7,800円 23,593円 13,600円 78,450円 69,956円 2,920円 801円 28,124円 21,500円 42,115円 19,109円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   8日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            グリーン - ホワイト ブラック グレー - グレー - - ブルー グリーン - ライトグリーン
                            材質1 ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR) - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 17 - - - - - - - - - - - -

                            足腰マット ESD(フロア用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AM01ESD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            8,675円

                            ( 9,543円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104500.754968124211275800.0783-2371

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました