(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AL-TENB
アルミ天ぷら容器 アルミテンプラヨウキコンテナーCカタプレス

アルミ天ぷら容器 AL-TENB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,212円
税込単価
13,433円

【仕様】・スギコ アルミ天ぷら容器コンテナー型です。・材質はアルミです。

詳細情報を確認する

型番

AL-TENB 解除

Loading...

AL-TENB の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-TENB

4515261995652
133-4144
900
305
100
305

1個

12,212( 13,433円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スギコ アルミ天ぷら容器コンテナー型です。
・材質はアルミです。

Loading...

AL-TENBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ天ぷら容器の型番AL-TENBのページです。
型番AL-TENBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ天ぷら容器

アルミ天ぷら容器

    18-8 給食バット用蓋

    18-8 給食バット用蓋

      SUGICO アルミシートパン

      SUGICO アルミシートパン

        トラスコ中山 アルミシートパン

        トラスコ中山 アルミシートパン

          18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

          18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

            18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ

            18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ

              18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプ

              18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプ

                エコクリーン 給食バットストッパー付

                エコクリーン 給食バットストッパー付

                  エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット

                  エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット

                    SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズ

                    SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズ

                      エコクリーン 給食バット

                      エコクリーン 給食バット

                        抗菌ステンレスバット

                        抗菌ステンレスバット

                          ステンレストレー

                          ステンレストレー

                            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO トラスコ中山 SUGICO SUGICO SUGICO 日本メタルワークス 日本メタルワークス SUGICO 日本メタルワークス 日本メタルワークス トラスコ中山
                            通常価格 12,190円 7,212円 6,384円 6,286円 3,927円 11,073円 23,671円 16,925円 2,314円 848円 16,701円 1,240円 4,927円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   2日目   1日目~   5日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ アルミバット 給食バット アルミバット アルミバット 角バット 給食バット 給食バット 給食バット 深型組バット 角バット - - その他
                            材質 アルミ ステンレス アルミ アルミ ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - ステンレス

                            アルミ天ぷら容器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AL-TENA
                            AL-TENAP
                            AL-TENBP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅

                            15,926円

                            ( 17,519円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            4515261995669136-21301050288125338

                            12,190円

                            ( 13,409円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4515261995683133-56791200310110410

                            14,877円

                            ( 16,365円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4515261995676133-57311400315105515

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました