(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ALT40CG
アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG アシバイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,119円
税込単価
21,031円

【特長】・仮設工業会認定品、軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板・表面は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設足場板
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 材質1:
    アルミ
  • 厚さ(mm):
    36
  • 幅(mm):
    240

(i)ご注意

  • 商品画像はALT10CGです。型番により長さなどが異なります。

型番

ALT40CG 解除

Loading...

 
カタログを表示

ALT40CG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
支持点数
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALT40CG

4000
3
4969182180824
791-9557
8000.0
4
10

1個

19,119( 21,031円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設工業会認定品、軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板
・表面はスリップを防止するパーリング加工を採用
・裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます
・厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました

(i)ご注意

  • 商品画像はALT10CGです。型番により長さなどが異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CGの型番ALT40CGのページです。
型番ALT40CGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

    足場板(アルミ製)

    足場板(アルミ製)

      大引金物

      大引金物

        シートクランプ

        シートクランプ

          アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

          アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

            足場吊りチェーン

            足場吊りチェーン

              ネガラミクランプ

              ネガラミクランプ

                グラビティロック

                グラビティロック

                  養生クランプ

                  養生クランプ

                    Φ48.6・Φ42.7兼用パイプクランプ (直交)

                    Φ48.6・Φ42.7兼用パイプクランプ (直交)

                      ブラケット(仮設足場用)

                      ブラケット(仮設足場用)

                        片面使用型足場板 STCR

                        片面使用型足場板 STCR

                          固定ベース(仮設足場用部材)

                          固定ベース(仮設足場用部材)

                            メーカー アルインコ エスコ コンドーテック コンドーテック 長谷川工業 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ ピカコーポレイション コンドーテック
                            通常価格 9,028円 6,030円 4,106円 594円 29,781円 1,816円 1,417円 203円 603円 434円 6,353円 10,817円 645円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   3日目~   7日目   7日目   7日目   5日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目  
                            商品タイプ 仮設足場板 仮設足場板 その他 その他 仮設足場板 その他 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ その他 仮設足場板 その他
                            最大使用質量(kg) 120 120 - - 200 - - - - - - 120 -
                            材質1 アルミ - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 36 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 240 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CGのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            屋内設置の機械と機械の間にかけて渡り廊下の用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/14
                            たかさが3M近くある箱型の機械がならんでいるので機械の上を渡り歩くのに使用しました。仮設足場に掛けるわけではないので角パイプを根太のように使い取付ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ALT-CGに使用されているアルミの種類を教えてください。
                            A
                            ALT-CGに使用されているアルミは6000番台です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALT10CG
                            ALT15CG
                            ALT20CG
                            ALT25CG
                            ALT30CG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (mm)
                            支持点数 JANコード トラスココード 質量(g) 全長(m)

                            9,028円

                            ( 9,931円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            10100024969182181005791-95062100.01

                            10,431円

                            ( 11,474円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10150024969182181012791-95143100.01.5

                            12,696円

                            ( 13,966円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            10200024969182180800791-95224100.02

                            15,737円

                            ( 17,311円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            10250034969182181029791-95315200.02.5

                            16,784円

                            ( 18,462円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            10300034969182180817791-95496000.03

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました