(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アバンテV2レタ-ケ-ス 深5段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アバンテV2レタ-ケ-ス 深5段

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,867円
税込単価
29,554円

【特長】・収納のスタンダードサイズです。・書類、身の回りの小物の収納に最適です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 引出し内寸(mm)奥行:
    307
  • 引出し内寸(mm)間口:
    233
  • 引出し内寸(mm)高さ:
    80
  • 材質1:
    本体:スチール粉体焼付塗装
  • 材質2:
    引出し:透明スチロール樹脂
  • タイプ:
    A4タテ型
  • 引出し:
    深型5個×2列
  • 引出し色:
    透明
  • 奥行(mm):
    336
  • 間口(mm):
    554
  • 高さ(mm):
    483.5
  • 色:
    ニューグレー
  • 段数(段):
    10
  • 本体色:
    ニューグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合

型番

AL-M10-N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-M10-N

1個

26,867( 29,554円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納のスタンダードサイズです。
・書類、身の回りの小物の収納に最適です。
【用途】
・書類、身の回りの小物の収納に。
【材質】
・本体:スチール粉体焼付塗装
・引出し:透明スチロール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アバンテV2レタ-ケ-ス 深5段の型番AL-M10-Nのページです。
型番AL-M10-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アバンテV2レタ-ケ-ス 深5段

アバンテV2レタ-ケ-ス 深5段

    アバンテV2レタ-ケ-ス 浅1段×深1段

    アバンテV2レタ-ケ-ス 浅1段×深1段

      アバンテV2 A4レタ-ケ-ス 浅10段

      アバンテV2 A4レタ-ケ-ス 浅10段

        アバンテV2レタ-ケ-スリニュ-アル BL-M33ニューグレー

        アバンテV2レタ-ケ-スリニュ-アル BL-M33ニューグレー

          アバンテV2レターケースリニュ-アル

          アバンテV2レターケースリニュ-アル

            レターケース(A4型・棚付コンビタイプ)

            レターケース(A4型・棚付コンビタイプ)

              メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山
              通常価格 26,867円 26,867円 24,015円 6,278円 20,342円 21,831円
              通常出荷日 7日目   7日目   7日目   6日目   6日目   1日目  
              商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体
              引出し内寸(mm)奥行 307 307 307 - - -
              引出し内寸(mm)間口 233 233 233 - - -
              引出し内寸(mm)高さ 80 (浅)36、(深)80 36 - - -
              材質1 本体:スチール粉体焼付塗装 本体:スチール粉体焼付塗装 本体:スチール粉体焼付塗装 - - -

              アバンテV2レタ-ケ-ス 深5段のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました