(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ARM 北川用アルミ生爪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ALB205H25
ARM 北川用アルミ生爪【3個入り】 チャック ナマツメ

通常単価(税別)
10,823円
税込単価
11,905円

【特長】・鉄生爪よりも柔らかいのでワークにキズをつけにくいです。・柔らかいので...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番

ALB205H25 解除

Loading...

 
カタログを表示

ALB205H25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
チャック外径(インチ)
長さ(mm)
幅(mm)
チャックサイズ(インチ)
適合チャック
適合メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALB205H25

5
25
837-7331
4981116257020
200.0
5
54
23
5
B-205 / BT205
北川鉄工所

1パック

3個入り

10,823( 11,905円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄生爪よりも柔らかいのでワークにキズをつけにくいです。
・柔らかいので楽に削れ作業性がよいです。
・鉄生爪よりも軽いので遠心力で把握力が低下しにくいです。
・1set3個を同時加工の高精度品です。
・寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
【用途】
・旋盤チャック用。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM 北川用アルミ生爪の型番ALB205H25のページです。
型番ALB205H25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM 北川用アルミ生爪

ARM 北川用アルミ生爪

    ARM 日鋼用アルミ生爪

    ARM 日鋼用アルミ生爪

      ARM 日立用アルミ生爪

      ARM 日立用アルミ生爪

        ARM 松本用アルミ生爪

        ARM 松本用アルミ生爪

          ARM 日立用鉄生爪

          ARM 日立用鉄生爪

            ARM 豊和用鉄生爪

            ARM 豊和用鉄生爪

              ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg

              ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg

                生爪 KPC4(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

                生爪 KPC4(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

                  松本スクロールチャック用鉄生爪

                  松本スクロールチャック用鉄生爪

                    生爪 AL-HFアルミ 日鋼油圧・エアチャック用

                    生爪 AL-HFアルミ 日鋼油圧・エアチャック用

                      生爪 H01MA 豊和油圧・エアチャック用(P3.0用)

                      生爪 H01MA 豊和油圧・エアチャック用(P3.0用)

                        生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用

                        生爪 AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用

                          生爪 KPC80(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

                          生爪 KPC80(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業 ギガ・セレクション ギガ・セレクション ギガ・セレクション ギガ・セレクション
                            通常価格 9,452円 9,452円 9,452円 9,452円 5,247円 5,247円 14,649円 10,965円 6,944円 11,305円 10,460円 9,860円 11,050円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   8日目   1日目~   3日目   3日目~   13日目  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ - セレーションタイプ - 上下分割爪タイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ -
                            適用メーカ 北川 日鋼 日立 松本 日立 豊和 北川 北川 松本 日鋼 豊和 松本 北川
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 S50C S50C S-50C - S50C - - - -
                            ピッチ(mm) 1.5 1.5 1.5 1.5 - - 1.5 - - - - - -

                            ARM 北川用アルミ生爪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALB-206H40
                            ALB-206H60
                            ALB204H23
                            ALB206H28
                            ALHO-10H42
                            ALHO-10H60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応チャック呼びサイズ 爪高さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) チャック外径(インチ) 長さ(mm) 幅(mm) チャックサイズ(インチ) 適合チャック 適合メーカー

                            12,378円

                            ( 13,616円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            640837-73334981116257198400.0666266B-206 / BT206 / BLT206 / BB206北川鉄工所

                            15,979円

                            ( 17,577円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            660837-73344981116257044600.0666266B-206 / BT206 / BLT206 / BB206北川鉄工所

                            10,764円

                            ( 11,840円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            423837-73304981116257013200.0449.5234B-204 / BT204北川鉄工所

                            10,764円

                            ( 11,840円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            628837-73324981116257037300.0666266B-206 / BT206 / BLT206 / BB206北川鉄工所

                            15,683円

                            ( 17,251円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            1042837-734849811162571501300.0-11040---

                            21,917円

                            ( 24,109円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            1060837-734949811162571671800.0-11040---

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました