(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALHF-8H42
ARM 日鋼用アルミ生爪【3個入り】 チャック ナマツメ

ARM 日鋼用アルミ生爪 ALHF-8H42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,724円
税込単価
13,996円

【特長】・鉄生爪よりも柔らかいのでワークにキズをつけにくいです。・柔らかいので...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番

ALHF-8H42 解除

Loading...

ALHF-8H42 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番質量材質1ピッチ高さ長さ
ALHF-10H602000.0gアルミ合金1.5mm60mm110mm44mm
ALHF-8H601300.0gアルミ合金1.5mm60mm95mm34mm
ALHF-5H34300.0gアルミ合金1.5mm34mm60mm26mm
ALHF-10H481600.0gアルミ合金1.5mm48mm110mm44mm
ALHF-6H34500.0gアルミ合金1.5mm34mm77mm27.5mm
ALHF-8H42900.0gアルミ合金1.5mm42mm95mm34mm
ALHF-6H60900.0gアルミ合金1.5mm60mm77mm27.5mm

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
チャック外径(インチ)
長さ(mm)
幅(mm)
チャックサイズ(インチ)
適合チャック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALHF-8H42

8
42
837-7340
4981116262048
900.0
8
95
34
8
COP-8 / GO3-8 / GSO3-8 / HF3-8 / HDM3-210

1パック

3個入り

12,724( 13,996円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄生爪よりも柔らかいのでワークにキズをつけにくいです。
・柔らかいので楽に削れ作業性がよいです。
・鉄生爪よりも軽いので遠心力で把握力が低下しにくいです。
・1set3個を同時加工の高精度品です。
・寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
【用途】
・旋盤チャック用。
・鉄製生爪もございます。
・標準高さ・高爪があります。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

カタログ

 

ALHF-8H42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM 日鋼用アルミ生爪の型番ALHF-8H42のページです。
型番ALHF-8H42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM 日鋼用アルミ生爪

ARM 日鋼用アルミ生爪

    ARM 北川用アルミ生爪

    ARM 北川用アルミ生爪

      ARM 松本用アルミ生爪

      ARM 松本用アルミ生爪

        ARM 日立用アルミ生爪

        ARM 日立用アルミ生爪

          生爪 KPC80(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

          生爪 KPC80(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

            ARM 豊和用鉄生爪

            ARM 豊和用鉄生爪

              ARM 日立用鉄生爪

              ARM 日立用鉄生爪

                ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg

                ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg

                  ARM 北川用鉄生爪 質量:11.5kg

                  ARM 北川用鉄生爪 質量:11.5kg

                    ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

                    ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

                      生爪 KPC4(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

                      生爪 KPC4(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

                        ARM ソール用鉄生爪

                        ARM ソール用鉄生爪

                          ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62

                          ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業 アーム産業
                            通常価格 9,452円 9,452円 9,452円 9,452円 11,050円 5,247円 5,247円 14,649円 21,992円 5,247円 10,965円 6,637円 27,078円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   13日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   3日目   8日目   8日目  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 - 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ - - セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ - - 上下分割爪タイプ セレーションタイプ
                            適用メーカ 日鋼 北川 松本 日立 北川 豊和 日立 北川 北川 - 北川 北川
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - S50C S50C S-50C S-50C S50C - S50C S50C
                            ピッチ(mm) 1.5 1.5 1.5 1.5 - - - 1.5 1.5 - - - 1.5

                            ARM 日鋼用アルミ生爪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALHF-10H48
                            ALHF-10H60
                            ALHF-5H34
                            ALHF-6H34
                            ALHF-6H60
                            ALHF-8H60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応チャック呼びサイズ 爪高さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) チャック外径(インチ) 長さ(mm) 幅(mm) チャックサイズ(インチ) 適合チャック

                            18,740円

                            ( 20,614円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            1048837-733549811162620621600.0101104410GO3-10 / HF3-10 / HDM3-250 / HWB3-250

                            25,350円

                            ( 27,885円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            1060837-733649811162620792000.0101104410GO3-10 / HF3-10 / HDM3-250 / HWB3-250

                            9,452円

                            ( 10,397円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            534837-73374981116262017300.0560265HF3-5 / HG3-5 / HK3-5 / HWB3-125

                            10,764円

                            ( 11,840円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            634837-73384981116262024500.067727.56COP-7 / GO3-6 / GSO3-6 / HF3-6 / HDM3-165 / HWB3-165

                            15,979円

                            ( 17,577円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            660837-73394981116262031900.067727.56COP-7 / GO3-6 / GSO3-6 / HF3-6 / HDM3-165 / HWB3-165

                            17,260円

                            ( 18,986円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            860837-734149811162620551300.0895348COP-8 / GO3-8 / GSO3-8 / HF3-8 / HDM3-210

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました