(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス ロングビットホルダー 350mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ALH-600
アネックス ロングビットホルダー 350mm イッパンサンギョウヨウビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,502円
税込単価
2,752円

【特長】・手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。・最大軸径14mm【商...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ケース・ホルダー
  • マグネット:
    なし
  • シャンク径(mm):
    6.35
  • ビットホルダー差込角(mm):
    6.35
  • 材質1:
    クロムモリブデンバナジウム鋼・真鍮・アルミ・ポリアセタール(POM)

型番

ALH-600 解除

Loading...

 
カタログを表示

ALH-600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALH-600

600
4962485278540
395-0433
228
10

1個

2,502( 2,752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。
・最大軸径14mm
【商品仕様】
・全長(mm):350
・ビット:+2×65
・JANコード:4962485278526
・トラスココード:395-0417
・質量:145g
【材質/仕上】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼
・真鍮
・アルミ
・ポリアセタール(POM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス ロングビットホルダー 350mmの型番ALH-600のページです。
型番ALH-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス ロングビットホルダー 350mm

アネックス ロングビットホルダー 350mm

    マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

    マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

      六角軸ビスキャッチビット

      六角軸ビスキャッチビット

        250mm ビットホルダー(T型 1/4"Hexビット用)

        250mm ビットホルダー(T型 1/4"Hexビット用)

          ビットホルダーベルト通付

          ビットホルダーベルト通付

            ビットホルダーAD付

            ビットホルダーAD付

              2PCビットホルダーAD付

              2PCビットホルダーAD付

                ステンレスビスキャッチ

                ステンレスビスキャッチ

                  ロングジョイント

                  ロングジョイント

                    メーカー ANEX ヒット SK-11 エスコ ベストツール ベストツール ベストツール ANEX サンフラッグ
                    通常価格 2,502円 600円 1,443円 1,200円 2,312円 1,179円 1,895円 1,540円 950円
                    通常出荷日 1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                    商品種類 ケース・ホルダー ケース・ホルダー - ケース・ホルダー ケース・ホルダー ケース・ホルダー ケース・ホルダー - アダプター
                    マグネット なし あり - - - - - なし -
                    シャンク径(mm) 6.35 - - - - - - - -
                    ビットホルダー差込角(mm) 6.35 - - - - - - - -
                    材質1 クロムモリブデンバナジウム鋼・真鍮・アルミ・ポリアセタール(POM) - - - - - - ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●本体:アルミ合金、炭素工具鋼、ネオジム磁石 -

                    アネックス ロングビットホルダー 350mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ALH-350
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?全長
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 重量
                    (g)

                    2,600円

                    ( 2,860円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    103504962485278526395-0417145

                    ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました