(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 滑り止め端具ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 滑り止め端具ユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,601円
税込単価
11,661円

【特長】・はしごALF用の滑り止め端具ユニットです。【用途】・はしごALF用の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    851-4727
  • 質量(g):
    660
  • 材質1:
    軟PVC
  • 適合機種:
    1ALF/2ALF/3ALF/LLS/LLW
  • メーカー商品名:
    滑り止め端具ユニットALF用

型番

ALF-PS1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALF-PS1

1個

10,601( 11,661円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしごALF用の滑り止め端具ユニットです。
【用途】
・はしごALF用の滑り止め端具ユニットです。
【商品仕様】
・左右計2個1セット
・トラスココード:851-4727
・質量:660g
【材質/仕上】
・軟PVC

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ 滑り止め端具ユニットの型番ALF-PS1のページです。
型番ALF-PS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 滑り止め端具ユニット

ピカ 滑り止め端具ユニット

    ピカ 頂部端具 1~3ALF-100以下用

    ピカ 頂部端具 1~3ALF-100以下用

      ピカ 頂部端具兼滑り止めキャップ SWJ用

      ピカ 頂部端具兼滑り止めキャップ SWJ用

        ピカ ロック金具ユニット

        ピカ ロック金具ユニット

          ピカ 頂部端具 3PRO用

          ピカ 頂部端具 3PRO用

            脚伸縮式2連はしご 出角入角ブラケット

            脚伸縮式2連はしご 出角入角ブラケット

              伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

              伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                脚部伸縮式 2連はしご

                脚部伸縮式 2連はしご

                  ピカ 滑り止め端具ユニット 1~3PRO用

                  ピカ 滑り止め端具ユニット 1~3PRO用

                    はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH

                    はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH

                      1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                      1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                        一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

                        一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

                          避難用ロープはしご EK型20m

                          避難用ロープはしご EK型20m

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション
                            通常価格 10,601円 4,600円 10,601円 13,542円 4,600円 12,107円 87,868円 112,039円 11,217円 5,706円 21,873円 23,000円 72,707円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   8日目   4日目   1日目~   4日目   8日目   1日目   1日目   10日目   18日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - 関連商品 関連商品 - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション - - -
                            トラスココード 851-4727 851-4724 851-4823 851-4726 851-4805 - - - 851-4807 - - - -
                            質量(g) 660 190 20 820 440 - - - 440 - - - -
                            材質1 軟PVC 軟PVC 軟PVC 鋼製 軟PVC - - - 鋼製 - - - -

                            ピカ 滑り止め端具ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました