(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ ロック金具ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ ロック金具ユニット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,542円
税込単価
14,896円

【特長】・はしごALF用ロック金具ユニットです。【用途】・はしごALF用ロック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    851-4726
  • 質量(g):
    820
  • 材質1:
    鋼製
  • 適合機種:
    2ALF/3ALF
  • メーカー商品名:
    ロック金具ユニットALF用

型番

ALF-PR3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALF-PR3

1個

13,542( 14,896円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしごALF用ロック金具ユニットです。
【用途】
・はしごALF用ロック金具ユニットです。
【商品仕様】
・左右計2個1セット
・トラスココード:851-4726
・質量:820g
【材質/仕上】
・鋼製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ ロック金具ユニットの型番ALF-PR3のページです。
型番ALF-PR3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ ロック金具ユニット

ピカ ロック金具ユニット

    ピカ 滑り止め端具ユニット

    ピカ 滑り止め端具ユニット

      避難用ロープはしご EK型20m

      避難用ロープはしご EK型20m

        アルミ2連はしご HE2型

        アルミ2連はしご HE2型

          ピカ はしご用自在フック 電工用

          ピカ はしご用自在フック 電工用

            ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

            ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

              ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

              ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

                はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH

                はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH

                  伸縮式はしご MSN

                  伸縮式はしご MSN

                    一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

                    一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

                      メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 アルインコ アズワン
                      通常価格 13,542円 10,601円 72,707円 43,789円 35,345円 70,126円 17,382円 5,706円 72,581円 23,000円
                      通常出荷日 4日目   4日目   18日目   4日目   4日目   9日目   2日目   1日目   1日目   10日目  
                      商品タイプ 関連商品 関連商品 - - 関連商品 - 関連商品 関連商品 - -
                      その他 オプション オプション - - オプション - オプション オプション - -
                      トラスココード 851-4726 851-4727 - - 836-4233 - 836-4262 - - -
                      質量(g) 820 660 - - 1000 - 900 - - -
                      材質1 鋼製 軟PVC - - ステンレス - スチール - - -

                      ピカ ロック金具ユニットのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      二連ハシゴのスライドロック金具が壊れたので
                      評価 5.0満足度:5.02017/04/24
                      二連ハシゴのロック金具が壊れていて使えませんでしたが、それに合うロック金具が見つかり簡単に取り付けることが出来てました。修理することが出来て、これで安心してハシゴが使えます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました