(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリート中性化診断液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンクリート中性化診断液

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,413円
税込単価
3,754円

【特長】・コンクリート検査部分がpHでアルカリ性側の場合は紫色に変色し、中性化...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    857-2336
  • JANコード:
    4560266230604
  • 質量(g):
    318.000
  • 材質1:
    主成分:フェノールフタレイン、エタノール
  • 容量(ml):
    300

(i)ご注意

  • 換気を十分に行う。
  • 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。
  • 火気の付近で使用しない。
  • 換気を十分に行う。 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。 火気の付近で使用しない。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALAC1-450

1個

3,413( 3,754円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート検査部分がpHでアルカリ性側の場合は紫色に変色し、中性化が進んでいる場合は色が無色のままとなります。
【用途】
・コンクリートの中性化診断液に。

(i)ご注意

  • 換気を十分に行う。
  • 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。
  • 火気の付近で使用しない。
  • 換気を十分に行う。 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。 火気の付近で使用しない。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンクリート中性化診断液の型番ALAC1-450のページです。
型番ALAC1-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリート中性化診断液

コンクリート中性化診断液

    発泡漏れ検査スプレー リークチェック

    発泡漏れ検査スプレー リークチェック

      水漏れ検査剤モレミール W

      水漏れ検査剤モレミール W

        "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

        "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

          漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

          漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

            漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

            漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

              エージレスシールチェック液

              エージレスシールチェック液

                MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                  漏洩検査液 ファインバブル

                  漏洩検査液 ファインバブル

                    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

                    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

                      漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                      漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                        MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

                        MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

                          蛍光磁粉液ジキチェック

                          蛍光磁粉液ジキチェック

                            メーカー タセト タセト タセト スリーボンド マークテック マークテック 三菱ガス化学 マークテック フジキン トラスコ中山 マークテック マークテック タセト
                            通常価格 3,413円 1,586円 3,544円 2,364円 29,568円 17,484円 2,039円 1,571円 670円 873円 14,139円 3,860円 2,242円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   2日目   3日目   3日目   4日目   5日目   1日目~   1日目   3日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 検知剤 探傷剤 検知剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 液体 スプレー - 液体 液体 スプレー スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 詰替用 本体 本体 本体
                            透明 透明 - - - - - - - - - 濃緑色
                            トラスココード 857-2336 389-0121 293-0641 - - - - - - - - - 293-0668

                            コンクリート中性化診断液のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました