(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 腰バンドAL-4N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 腰バンドAL-4N

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,562円 19,268円
税込単価
22,618円 21,195円

【商品仕様】・一定流量形エアラインマスク・シゲマツ 腰バンドAL-4N・JAN...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • JANコード:
    4959382049021
  • トラスココード:
    816-7298

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-4N

1個

20,562円

19,268

( 21,195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・一定流量形エアラインマスク
・シゲマツ 腰バンドAL-4N
・JANコード:4959382049021
・トラスココード:816-7298
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 腰バンドAL-4Nの型番AL-4Nのページです。
型番AL-4Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 腰バンドAL-4N

シゲマツ 腰バンドAL-4N

    アズワン 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

    アズワン 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

      バーサフロー 連結管

      バーサフロー 連結管

        3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

        3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

          シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884

          シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884

            3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)

            3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)

              3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957

              3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957

                3M バーサフロー用充電器 TR-341J

                3M バーサフロー用充電器 TR-341J

                  電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

                  電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

                    3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

                    3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

                      メーカー 重松製作所 アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 重松製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン
                      通常価格 20,562円 195,402円 8,571円 3,957円 14,336円 3,767円 4,793円 39,846円 850円 11,030円
                      通常出荷日 1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   6日目  
                      商品タイプ 取替用パーツ マスク本体 - - - - - - - -
                      JANコード 4959382049021 - - - 4959382058849 - - - - -
                      トラスココード 816-7298 - - - 816-7283 - - - - -

                      シゲマツ 腰バンドAL-4Nのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました