(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AL471P-N0A-NNN
AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ オンドケイ シツドケイ

通常単価(税別)
306,054円
税込単価
336,659円

【特長】・SDカード対応しています。・フルマルチレンジです。・通信機能で簡単デ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 質量(g):
    3200
  • 材質1:
    扉:アルミダイカスト・前面板:ガラス・ケース:普通鋼板

型番

AL471P-N0A-NNN 解除

Loading...

商品情報を表示

AL471P-N0A-NNN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
入力点数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL471P-N0A-NNN

721-9920
1ペン

1個

306,054( 336,659円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDカード対応しています。
・フルマルチレンジです。
・通信機能で簡単データ管理できます。
・パッケージソフトウェアを付属しています。
・警報表示・印字機能を標準装備しています。
・チャートエンド検知機能付きです。
・多彩な演算機能があります。
【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダの型番AL471P-N0A-NNNのページです。
型番AL471P-N0A-NNNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

    AH4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

    AH4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

      CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

      CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

        EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D65-000

        EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D65-000

          EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

          EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

            CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

            CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

              TRT-2416 ペリチェリレー 16A

              TRT-2416 ペリチェリレー 16A

                監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

                監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

                  CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(1s仕様)

                  CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(1s仕様)

                    CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(1s仕様)

                    CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(1s仕様)

                      CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(100ms仕様)

                      CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(100ms仕様)

                        CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)

                        CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)

                          CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(100ms仕様)

                          CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(100ms仕様)

                            メーカー チノー チノー チノー チノー チノー チノー アズワン チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                            通常価格 306,054円 306,001円 171,429円 171,429円 171,429円 171,429円 17,190円 35,000円 737,276円 997,129円 1,112,634円 864,316円 956,716円
                            通常出荷日 18日目   5日目~   18日目   18日目   18日目   18日目   12日目   39日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 - - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー)
                            使用温度範囲(℃) 0~50 0~50 - - - - - - 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし なし なし
                            質量(g) 3200 - 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0 - - 7200.0 7200.0 7200.0 7200.0 7200.0
                            材質1 扉:アルミダイカスト・前面板:ガラス・ケース:普通鋼板 扉:アルミダイカスト・前面板:ガラス・ケース:普通鋼板 - ABS樹脂 前面(枠):ABS樹脂 前面(枠):ABS樹脂 前面(枠):ABS樹脂 前面(枠):ABS樹脂 前面(枠):ABS樹脂

                            AL4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AL472P-N0A-NNN
                            AL473P-N0A-NNN
                            AL474P-N0A-NNN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 入力点数

                            386,008円

                            ( 424,609円 )
                            1個 -

                            18日目

                            721-99382ペン

                            484,195円

                            ( 532,615円 )
                            1個 -

                            18日目

                            721-99463ペン

                            628,555円

                            ( 691,411円 )
                            1個 -

                            18日目

                            721-99544ペン

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました