(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ【300~3,500個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,008円 ~ 83,367円  特別価格 
税込価格
45,109円 ~ 91,704円  特別価格 

【特長】・「ラミジップ」アルミタイプの大型スタンドパックです・重量が軽く嵩が張...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物については、事前にご相談下さい。
  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4909767462716
584-2883
15600.000
PET12/SPE15/AL7/SPE20/PE100
300
420

1パック

300個入り

59,478( 65,426円 )

2日目

4909767462723
584-2891
19440.000
PET12/SPE15/AL7/SPE20/PE100
340
480

1パック

300個入り

83,367( 91,704円 )

6日目

4909767410205
584-2905
9310.000
NY15/PE60
85
120

1パック

3,500個入り

53,645円

47,588

( 52,347円 )

5日目

4909767410212
584-2913
11296.000
PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40
100
140

1パック

3,200個入り

56,404円

50,035

( 55,039円 )

5日目

4909767410229
584-2921
12450.000
PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40
120
170

1パック

2,500個入り

60,003円

53,228

( 58,551円 )

5日目

4909767410236
584-2930
11322.000
PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40
140
200

1パック

1,700個入り

50,040円

44,390

( 48,829円 )

5日目

4909767410243
584-2948
12233.000
PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40
170
240

1パック

1,300個入り

52,575円

46,639

( 51,303円 )

5日目

4909767410250
584-2956
10136.000
PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40
200
280

1パック

800個入り

41,008円

37,571

( 41,328円 )

5日目

4909767410274
584-2964
17304.000
PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40
280
400

1パック

700個入り

61,862円

54,877

( 60,365円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ラミジップ」アルミタイプの大型スタンドパックです
・重量が軽く嵩が張る内容物にお使いください
・安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」が変わらないセイニチのチャックです
・底はマチ付です(60mm+60mm)

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物については、事前にご相談下さい。
  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ

チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ

    チャック袋 「ラミジップ」 LZ ナイロンタイプ

    チャック袋 「ラミジップ」 LZ ナイロンタイプ

      チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

      チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

        チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

        チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

          チャック付手さげ袋 ユニハンディ(透明ポリ袋)

          チャック付手さげ袋 ユニハンディ(透明ポリ袋)

            ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

            ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

              ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) 白

              ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) 白

                アルミ袋(チャック付/50枚)

                アルミ袋(チャック付/50枚)

                  チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

                  チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

                    スワン チャックポリ D-4 (A7用)

                    スワン チャックポリ D-4 (A7用)

                      チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE

                      チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE

                        メーカー セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ エスコ セイニチ シモジマ 東京硝子器械
                        通常価格 41,008円 32,516円 35,528円 34,195円 3,567円 851円 1,289円 1,290円 51,259円 435円 730円
                        通常出荷日 2日目~   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   6日目   2日目~  
                        商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋
                        アルミ - - - 透明 透明 - - - - -

                        チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました