(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個

MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,807円
税込単価
49,288円

【特長】・高圧接続エアタンク(4MPaコンプ対応)です。【用途】・高圧釘打機専...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK-TH5R-44K

1個

44,807( 49,288円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧接続エアタンク(4MPaコンプ対応)です。
【用途】
・高圧釘打機専用エアタンク
【商品仕様】
・タンク内圧44気圧まで対応
・JANコード:4902870741723
・トラスココード:811-1053
・質量:3kg

Loading...

AK-TH5R-44Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個の型番AK-TH5R-44Kのページです。
型番AK-TH5R-44Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個

MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個

    オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

    オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

      MAX エアタンク(常圧接続)

      MAX エアタンク(常圧接続)

        エアコンプレッサ SR-251

        エアコンプレッサ SR-251

          エアコンプレッサ SR-102

          エアコンプレッサ SR-102

            エアコンプレッサ SR-045

            エアコンプレッサ SR-045

              エアコンプレッサ SW-231

              エアコンプレッサ SW-231

                オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                  エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                  エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                    携帯用サブエアータンク

                    携帯用サブエアータンク

                      オイルフリーコンプレッサ エルフ

                      オイルフリーコンプレッサ エルフ

                        エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

                        エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

                          エアブラシ

                          エアブラシ

                            メーカー マックス(文具) ウィザ(旧:グレートツール) マックス(文具) SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) 和コーポレーション SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) 和コーポレーション EARTH MAN
                            通常価格 44,807円 19,556円 35,380円 47,906円 32,981円 23,412円 51,860円 52,690円 218,999円 13,905円 36,334円 97,899円 3,588円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー -
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 -

                            MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました