(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,001円
税込単価
9,901円

【特長】・ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。・ハード...

詳細情報を確認する

型番

AKL-603 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKL-603

10

1個

9,001( 9,901円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。
・ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
【用途】
・狭い箇所でのボルト・ナット回しに。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):185
・ヘッド幅(mm):58
・シャンク径:6.35mm
・JANコード:4962485273675
・トラスココード:776-7242
・質量:540g
【材質/仕上】
・本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼
・ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
・ハンドル:ポリプロピレン(PP)
【セット内容/付属品】
・固定ハンドル
・[[+]]2×65mm(両頭ビット)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mmの型番AKL-603のページです。
型番AKL-603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm

アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm

    アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

    アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

      アネックス スーパーショートL型アダプター

      アネックス スーパーショートL型アダプター

        アネックス エクステンションホルダー100mm

        アネックス エクステンションホルダー100mm

          アネックス エクステンションホルダー200mm

          アネックス エクステンションホルダー200mm

            アネックス エクステンションホルダー150mm

            アネックス エクステンションホルダー150mm

              強靭アダプター(L型)

              強靭アダプター(L型)

                ドリルチャックセット EZ19002

                ドリルチャックセット EZ19002

                  パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                  パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                    インパクト用ビットホルダー

                    インパクト用ビットホルダー

                      アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

                      アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

                        ドリルチャックセット EZ19001

                        ドリルチャックセット EZ19001

                          ドライバーコード

                          ドライバーコード

                            メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX リョービ Panasonic 長堀工業 ANEX リョービ ハイオス
                            通常価格 9,001円 7,746円 5,176円 1,000円 1,350円 1,200円 8,183円 6,109円 1,454円 2,673円 3,785円 5,346円 3,656円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   7日目   8日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ -

                            アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました