(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス スーパーショートL型アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネックス スーパーショートL型アダプター

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,176円
税込単価
5,694円

【特長】・狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。・軽...

詳細情報を確認する

型番

AKL-565 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKL-565

1個

5,176( 5,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
・軽量小型(本体150g)です。
・ビット収納型固定ハンドル付です。
【用途】
・角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):6.35
・全長(mm):122
・ヘッド幅(mm):38
・シャンク径:6.35mm
・JANコード:4962485273286
・トラスココード:776-7226
・質量:185g
【材質/仕上】
・本体:亜鉛合金鋼、TPE
・ビット:特殊合金鋼
・ハンドル:ポリプロピレン(PP)
【セット内容/付属品】
・固定ハンドル
・[[+]]2×15mm(片頭ビット)4本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス スーパーショートL型アダプターの型番AKL-565のページです。
型番AKL-565に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス スーパーショートL型アダプター

アネックス スーパーショートL型アダプター

    アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

    アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

      アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm

      アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm

        強靭アダプター(L型)

        強靭アダプター(L型)

          アネックス エクステンションホルダー200mm

          アネックス エクステンションホルダー200mm

            アネックス エクステンションホルダー150mm

            アネックス エクステンションホルダー150mm

              サンフラッグ 耐久型フレキビット 200mm

              サンフラッグ 耐久型フレキビット 200mm

                ドリルチャックセット EZ19002

                ドリルチャックセット EZ19002

                  アネックス エクステンションホルダー100mm

                  アネックス エクステンションホルダー100mm

                    アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

                    アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

                      アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm

                      アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm

                        アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

                        アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

                          パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                          パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                            メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX サンフラッグ リョービ ANEX ANEX ANEX ANEX Panasonic
                            通常価格 5,176円 7,746円 9,001円 8,183円 1,350円 1,200円 2,590円 6,109円 1,000円 3,785円 4,852円 4,383円 1,454円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ

                            アネックス スーパーショートL型アダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました