(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバー用 L型アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドライバー用 L型アダプター

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,845円
税込単価
4,230円

【特長】・ヘッド幅:90mm(+2×45ビット装着時)・角・・角・際や狭いスペ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 差込角(mm):
    6.35
  • JANコード:
    4962485273163
  • 質量(g):
    200.000
  • トラスココード:
    803-6967

型番

AKL-520 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKL-520

1個

3,845( 4,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド幅:90mm(+2×45ビット装着時)
・角・
・角・際や狭いスペースでの作業に最適
・ビットの延長ができるエクステンションホルダー付。
【用途】
・角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー用 L型アダプターの型番AKL-520のページです。
型番AKL-520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドライバー用 L型アダプター

電動ドライバー用 L型アダプター

    アングルアタッチメント KL-1/KL-2

    アングルアタッチメント KL-1/KL-2

      電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

      電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

        サクションアタッチメント

        サクションアタッチメント

          電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

          電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

            トルクアダプター

            トルクアダプター

              電動ドライバーアクセサリー ドライバーアーム

              電動ドライバーアクセサリー ドライバーアーム

                アングルアダプター

                アングルアダプター

                  ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

                  ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

                    サスペンションラック KH-1/KH-2/KH-3/KH-5/KH-7

                    サスペンションラック KH-1/KH-2/KH-3/KH-5/KH-7

                      インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

                      インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

                        電動ドライバー用アングルヘッド

                        電動ドライバー用アングルヘッド

                          インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

                          インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

                            メーカー ANEX キリウス トラスコ中山 ハイオス キリウス ボッシュ キリウス ボッシュ ハイオス キリウス SK-11 エスコ TRAD
                            通常価格 3,845円 15,299円 5,682円 6,240円 14,639円 1,400円 79,538円 1,400円 36,318円 800円 1,980円 4,850円 1,261円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目~  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 関連部品 -
                            差込角(mm) 6.35 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4962485273163 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 200.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 803-6967 - - - - - - - - - - - -

                            電動ドライバー用 L型アダプターのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電動工具の入るスペースのない箇所での作業に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/23
                            電動ドライバーの使えない狭い場所で活躍しています。エクステンションホルダーが付いているので、ビット長を延長して利用できます。コスパはかなりいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました