(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス ドリルチャック用 強靭六角シャンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネックス ドリルチャック用 強靭六角シャンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・ドリルチャック用強靭六角シャンク【商品仕様】・適合機種:AKL-17...

詳細情報を確認する

型番

AKL-252 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKL-252

1個

1,000( 1,100円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルチャック用強靭六角シャンク
【商品仕様】
・適合機種:AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280
・JANコード:4962485420116
・トラスココード:803-6959
・質量:31g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アネックス ドリルチャック用 強靭六角シャンクの型番AKL-252のページです。
型番AKL-252に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス ドリルチャック用 強靭六角シャンク

アネックス ドリルチャック用 強靭六角シャンク

    ドリルチャック アダプタセット

    ドリルチャック アダプタセット

      テーパーシャンクアダプタ

      テーパーシャンクアダプタ

        パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

        パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

          SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

          SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

            電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

            電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

              パナソニック 先端工具 93mm

              パナソニック 先端工具 93mm

                アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm

                アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm

                  アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm

                  アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm

                    アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

                    アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

                      インパクト用ビットホルダー

                      インパクト用ビットホルダー

                        ドライバーコード

                        ドライバーコード

                          EZ-Lockマンドレル

                          EZ-Lockマンドレル

                            メーカー ANEX HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) Panasonic ボッシュ リョービ Panasonic ANEX ANEX ANEX 長堀工業 ハイオス DREMEL
                            通常価格 1,000円 3,600円 3,000円 1,800円 10,906円 2,403円 4,067円 9,001円 3,117円 4,383円 2,673円 3,656円 2,087円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   4日目  
                            種類 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ

                            アネックス ドリルチャック用 強靭六角シャンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました