(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,852円
税込単価
5,337円

【特長】・軸部が折れても電動ビットで交換可能です。・チャックアダプター差込角は...

詳細情報を確認する

型番

AKL-250E 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKL-250E

10

1個

4,852( 5,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸部が折れても電動ビットで交換可能です。
・チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
・チャックキー付です。
【用途】
・ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):1.5~10
・全長(mm):102
・JANコード:4962485273651
・トラスココード:776-7200
・質量:246g
【セット内容/付属品】
・ドリルチャック本体
・片頭ビット[[+]]2×53
・チャックキー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mmの型番AKL-250Eのページです。
型番AKL-250Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm

アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm

    アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mm

    アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mm

      SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

      SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

        アネックス エクステンションホルダー100mm

        アネックス エクステンションホルダー100mm

          アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

          アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

            サンフラッグ 精密ドリルチャック 0.2-4.0mm

            サンフラッグ 精密ドリルチャック 0.2-4.0mm

              アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

              アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

                ドリルチャック アダプタセット

                ドリルチャック アダプタセット

                  サンフラッグ ビスアジャスター

                  サンフラッグ ビスアジャスター

                    ソケットビット 6741271

                    ソケットビット 6741271

                      ソケットビット 6741261

                      ソケットビット 6741261

                        パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                        パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                          サンダポリシャ用スピンドルネジ

                          サンダポリシャ用スピンドルネジ

                            メーカー ANEX ANEX ボッシュ ANEX ANEX サンフラッグ ANEX HiKOKI(旧日立工機) サンフラッグ リョービ リョービ Panasonic リョービ
                            通常価格 4,852円 5,906円 10,906円 1,000円 3,785円 3,220円 4,383円 3,600円 1,230円 1,554円 1,467円 1,454円 1,215円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   5日目   1日目   5日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ - - - - 電動アクセサリ -

                            アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました