(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amacho 英字刻印セット 2.0mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Amacho 英字刻印セット 2.0mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,300円
税込単価
13,530円

【特長】・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    英字刻印セット
  • 文字サイズ(mm):
    2.0(高さ)
  • トラスココード:
    509-8769
  • 質量(g):
    500.0
  • 材質1:
    炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
  • セット内容・付属品:
    A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース

(i)ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKA-20

1個

12,300( 13,530円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。
【用途】
・金属への刻字
【商品仕様】
・文字高さ(mm):2.0
・シャンクサイズ(mm):6×6×65L
・標準タイプ
・トラスココード:509-8769
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
【セット内容/付属品】
・A~Z 各1本(26本組)
・樹脂ケース

(i)ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Amacho 英字刻印セット 2.0mmの型番AKA-20のページです。
型番AKA-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amacho 英字刻印セット 2.0mm

Amacho 英字刻印セット 2.0mm

    Amacho 英字刻印セット 1.5mm

    Amacho 英字刻印セット 1.5mm

      Amacho 英字刻印セット 4.0mm

      Amacho 英字刻印セット 4.0mm

        Amacho 英字刻印セット 3.0mm

        Amacho 英字刻印セット 3.0mm

          Amacho 逆字刻印 数字セット 2.0mm

          Amacho 逆字刻印 数字セット 2.0mm

            Amacho 英字刻印セット 5.0mm

            Amacho 英字刻印セット 5.0mm

              Amacho 数字刻印セット 2.0mm

              Amacho 数字刻印セット 2.0mm

                Amacho 英小文字刻印 活字体セット 3.0mm

                Amacho 英小文字刻印 活字体セット 3.0mm

                  Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.0mm

                  Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.0mm

                    Amacho 英字刻印セット 6.0mm

                    Amacho 英字刻印セット 6.0mm

                      Amacho 数字刻印セット 4.0mm

                      Amacho 数字刻印セット 4.0mm

                        Amacho 数字刻印セット 1.5mm

                        Amacho 数字刻印セット 1.5mm

                          メーカー Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業)
                          通常価格 12,300円 12,300円 12,936円 11,710円 14,154円 13,897円 4,603円 30,780円 49,218円 14,619円 5,650円 4,650円
                          通常出荷日 5日目   9日目   9日目   1日目   9日目   1日目   1日目   9日目   7日目   9日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ 英字刻印セット 英字刻印セット 英字刻印セット 英字刻印セット 数字刻印セット 英字刻印セット 数字刻印セット 英字刻印セット 英字刻印セット 英字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット
                          文字サイズ(mm) 2.0(高さ) 1.5(高さ) 4.0(高さ) 3.0(高さ) 2.0(高さ) 5.0(高さ) - 3.0(高さ) 1.0(高さ) 6.0(高さ) 4.0(高さ) 1.5(高さ)
                          トラスココード 509-8769 509-8751 509-8793 509-8785 509-8971 509-8807 509-8360 509-9625 509-9587 509-8815 509-8394 509-7851
                          質量(g) 500.0 500.0 1600.0 900.0 200 1600.0 200 900.0 500.0 2800.0 600.0 200
                          材質1 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ)

                          Amacho 英字刻印セット 2.0mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました