(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amacho 数字刻印セット 5.0mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Amacho 数字刻印セット 5.0mm

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,005円
税込単価
6,606円

【特長】・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    数字刻印セット
  • 文字サイズ(mm):
    5.0(高さ)
  • トラスココード:
    509-8408
  • 質量(g):
    600.0
  • 材質1:
    炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
  • セット内容・付属品:
    0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース

(i)ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK-50

1個

6,005( 6,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。
【用途】
・金属への刻字
【商品仕様】
・文字高さ(mm):5.0
・シャンクサイズ(mm):10角×70L
・標準タイプ
・トラスココード:509-8408
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
【セット内容/付属品】
・0~9 各1本(10本組)
・樹脂ケース

(i)ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Amacho 数字刻印セット 5.0mmの型番AK-50のページです。
型番AK-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amacho 数字刻印セット 5.0mm

Amacho 数字刻印セット 5.0mm

    Amacho 逆字刻印 数字セット 5.0mm

    Amacho 逆字刻印 数字セット 5.0mm

      Amacho 数字刻印セット 4.0mm

      Amacho 数字刻印セット 4.0mm

        Amacho 数字刻印セット 1.0mm

        Amacho 数字刻印セット 1.0mm

          Amacho 数字刻印セット 1.5mm

          Amacho 数字刻印セット 1.5mm

            Amacho 逆字刻印 数字セット 2.0mm

            Amacho 逆字刻印 数字セット 2.0mm

              Amacho 数字刻印セット 3.0mm

              Amacho 数字刻印セット 3.0mm

                Amacho 逆字刻印 数字セット 1.0mm

                Amacho 逆字刻印 数字セット 1.0mm

                  Amacho 数字刻印セット 6.0mm

                  Amacho 数字刻印セット 6.0mm

                    Amacho 逆字刻印 数字セット 3.0mm

                    Amacho 逆字刻印 数字セット 3.0mm

                      Amacho 数字刻印セット 10.0mm

                      Amacho 数字刻印セット 10.0mm

                        Amacho 英字刻印セット 4.0mm

                        Amacho 英字刻印セット 4.0mm

                          Amacho 数字刻印セット 2.0mm

                          Amacho 数字刻印セット 2.0mm

                            メーカー Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業)
                            通常価格 6,005円 20,377円 5,650円 15,200円 4,650円 14,154円 5,050円 19,790円 8,363円 14,894円 13,896円 12,936円 4,603円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   4日目   9日目   4日目   6日目   1日目   11日目   9日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 英字刻印セット 数字刻印セット
                            文字サイズ(mm) 5.0(高さ) 5.0(高さ) 4.0(高さ) - 1.5(高さ) 2.0(高さ) 3.0(高さ) 1.0(高さ) - 3.0(高さ) 10.0(高さ) 4.0(高さ) -
                            トラスココード 509-8408 509-9030 509-8394 509-7827 509-7851 509-8971 509-8386 509-8866 509-8416 509-9013 509-7835 509-8793 509-8360
                            質量(g) 600.0 600.0 600.0 200 200 200 400.0 200 1100 400.0 1800.0 1600.0 200
                            材質1 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ)

                            Amacho 数字刻印セット 5.0mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プレートの刻印
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/03
                            プレートの刻印に購入しましたが、刻印を打つのに文字がバラバラになって難しかったです。はめ込み式等があればいいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました