(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス インパクトドライバー用ビット +2×125 対辺6.35mm六角軸

アネックス インパクトドライバー用ビット +2×125 対辺6.35mm六角軸

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
314円
税込単価
345円

【特長】・手動用インパクトドライバー用ビットです。【用途】・手回しインパクトド...

詳細情報を確認する

型番

AK-22P-2-125 解除

Loading...

【商品仕様】
・刃先:[[+]]No.2×125
・全長(mm):125
・適応本体:1902
・六角対辺:6.35mm
・JANコード:4962485271220
・トラスココード:493-6965
・質量:33g
【材質/仕上】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK-22P-2-125

1個

314( 345円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動用インパクトドライバー用ビットです。
【用途】
・手回しインパクトドライバーの差替ビット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アネックス インパクトドライバー用ビット +2×125 対辺6.35mm六角軸の型番AK-22P-2-125のページです。
型番AK-22P-2-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス インパクトドライバー用ビット +2×125 対辺6.35mm六角軸

アネックス インパクトドライバー用ビット +2×125 対辺6.35mm六角軸

    アネックス インパクトドライバー用ビット +1×36 対辺8mm六角軸

    アネックス インパクトドライバー用ビット +1×36 対辺8mm六角軸

      アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm

      アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm

        叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル

        叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル

          メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX
          通常価格 314円 280円 7,036円 2,000円
          通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  

          アネックス インパクトドライバー用ビット +2×125 対辺6.35mm六角軸のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました