(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ブロワポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ブロワポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,061円 48,382円
税込単価
63,867円 53,220円

【特長】・ビルジ排水に最適です。・汎用省力型【用途】・池や水槽の曝気用コンプレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • お取り替え時にはメーカー名・型式をご確認の上、風量・風圧が同じ種類をお選び下さい

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK-120

1個

58,061円

48,382

( 53,220円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビルジ排水に最適です。
・汎用省力型
【用途】
・池や水槽の曝気用コンプレッサーのも最適
【商品仕様】
・風量120L/分
・単独浄化槽8~10人用
・JANコード:4971770710061
・トラスココード:850-8937
・質量:9.4kg
【材質/仕上】
・カバーPC
【セット内容/付属品】
・L形ホース・ホースバンド

(i)ご注意

  • お取り替え時にはメーカー名・型式をご確認の上、風量・風圧が同じ種類をお選び下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ブロワポンプの型番AK-120のページです。
型番AK-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ブロワポンプ

工進 ブロワポンプ

    工進 ブロワポンプ(風量100L/分)

    工進 ブロワポンプ(風量100L/分)

      工進 ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ

      工進 ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ

        工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ

        工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ

          タカギ アウトドアポンプ

          タカギ アウトドアポンプ

            寺田 セルプラハンディーポンプ

            寺田 セルプラハンディーポンプ

              ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

              ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

                工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き

                工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き

                  工進 水中汚物用ポンプ50HZ

                  工進 水中汚物用ポンプ50HZ

                    工進 ラバレックスポンプ

                    工進 ラバレックスポンプ

                      工進 ニュービルジキング 12Vタイプ

                      工進 ニュービルジキング 12Vタイプ

                        工進 ニュービルジキング 24Vタイプ

                        工進 ニュービルジキング 24Vタイプ

                          ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

                          ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 タカギ 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 工進 工進 工進 工進 工進 荏原製作所
                            通常価格 58,061円 16,520円 21,591円 20,945円 2,869円 57,064円 166,073円 204,806円 50,803円 45,781円 25,886円 24,738円 148,076円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   11日目   3日目~   6日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目~  

                            工進 ブロワポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました