(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ブロワポンプ(風量100L/分)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ブロワポンプ(風量100L/分)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,520円 ~ 51,764円  特別価格 
税込価格
18,172円 ~ 56,940円  特別価格 

【特長】・ビルジ排水に最適です。・汎用省力型【用途】・池や水槽の曝気用コンプレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • お取り替え時にはメーカー名・型式をご確認の上、風量・風圧が同じ種類をお選び下さい

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
定格圧力(MPa)
排出空気量(l/min)
周波数(Hz)
口径(mm)
電源(V)
トラスココード
特長
用途
質量(g)
電源コード長さ
出力50/60Hz(W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.011
30
50/60
18
単相100
382-1145
夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。
池や水槽の曝気用コンプレッサーに。
2900
1.6m
29/25.5
1台

1個

16,520円

15,642

( 17,206円 )

1日目

0.011
40
50/60
18
単相100
382-1153
夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。
池や水槽の曝気用コンプレッサーに。
2900
1.6m
43/40.5
1台

1個

18,570円

17,366

( 19,103円 )

1日目

0.0147
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

25,812円

22,776

( 25,054円 )

4日目

0.0147
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

36,347( 39,982円 )

1日目

0.018
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

51,764( 56,940円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビルジ排水に最適です。
・汎用省力型
【用途】
・池や水槽の曝気用コンプレッサーのも最適
【商品仕様】
・風量100L/分
・単独浄化槽8~10人用
・JANコード:4971770710054
・トラスココード:850-8936
・質量:9.4kg
【材質/仕上】
・カバーPC
【セット内容/付属品】
・L形ホース・ホースバンド

(i)ご注意

  • お取り替え時にはメーカー名・型式をご確認の上、風量・風圧が同じ種類をお選び下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ブロワポンプ(風量100L/分)

工進 ブロワポンプ(風量100L/分)

    工進 ブロワポンプ

    工進 ブロワポンプ

      工進 ニュービルジキング 12Vタイプ

      工進 ニュービルジキング 12Vタイプ

        ロケット機体セットII

        ロケット機体セットII

          片吸込渦巻ポンプ

          片吸込渦巻ポンプ

            工進 ニュービルジキング 24Vタイプ

            工進 ニュービルジキング 24Vタイプ

              工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

              工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

                工進 ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ

                工進 ニュービルジキング 12Vタイプ ポンプのみ

                  工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ

                  工進 ニュービルジキング 24Vタイプ ポンプのみ

                    工進 ラバーマスター 口径25ミリ

                    工進 ラバーマスター 口径25ミリ

                      工進 ラバーマスター 口径40ミリ

                      工進 ラバーマスター 口径40ミリ

                        非自動ビルジポンプ

                        非自動ビルジポンプ

                          川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)

                          川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)

                            メーカー 工進 工進 工進 タカギ 荏原製作所 工進 工進 工進 工進 工進 工進 日立アプライアンス 川本製作所
                            通常価格 16,520円 58,061円 25,886円 1,782円 126,769円 24,738円 60,101円 21,591円 20,945円 121,063円 168,757円 93,748円 113,603円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   4日目   1日目   3日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   2日目~   6日目  
                            商品タイプ 電動式 - - 関連商品 渦巻式 - 自吸式 - - - - - 電動式

                            工進 ブロワポンプ(風量100L/分)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました