(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全軽半長 AK010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AK010-32.0
安全軽半長 AK010 アンゼンナガグツ ジスキカクヒン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,174円 9,896円
税込単価
11,191円 10,886円

【特長】・軽量で耐滑性能に優れています・吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格詳細:
    JIS T 8101安全靴(作業区分:軽作業L)
  • 耐圧迫荷重(kN):
    4.5
  • 材質1:
    胴部・底部:天然ゴム
  • 材質2:
    先芯:鋼製

型番

AK010-32.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

AK010-32.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
足幅サイズ
JANコード
トラスココード
靴丈(cm)
寸法(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK010-32.0

30~
EE
4582281936514
789-9661
29.5
32
1600

1個

10,174円

9,896

( 10,886円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐滑性能に優れています
・吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています
・豊富なサイズ展開です
【用途】
・土木、保線作業、造船、鉄工業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全軽半長 AK010の型番AK010-32.0のページです。
型番AK010-32.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全軽半長 AK010

安全軽半長 AK010

    SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

    SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

      快足ブーツ フレクシャー

      快足ブーツ フレクシャー

        ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

        ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

          ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック

          ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック

            メーカー シバタ工業 シバタ工業 アトム(安全・保護用品) 福山ゴム工業 ジーベック
            通常価格 10,174円 9,083円 4,599円 4,680円 7,008円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し
            形状 半長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴
            先芯 あり あり あり あり あり
            色詳細 ブラック ブラック - - -

            安全軽半長 AK010のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            AK010-26.0
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            足幅サイズ JANコード トラスココード 靴丈(cm) 寸法(cm) 質量(g)

            10,174円

            ( 11,191円 )
            1個 あり

            1日目

            26EEE4582281936460789-961127-1200

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました