(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,083円
税込単価
9,991円

【特長】・軽量で耐滑性能に優れています。・吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    29
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • JANコード:
    4582281936491
  • トラスココード:
    789-9645
  • 規格詳細:
    JIS T 8101安全靴C[[R2]]/L合格
  • 靴丈(cm):
    29.5
  • 耐圧迫荷重(kN):
    4.5
  • 質量(g):
    1440
  • 材質1:
    胴部・底部:天然ゴム
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ:
    48
  • UK(イギリス)規格サイズ:
    10.5
  • US(アメリカ)規格サイズ:
    11

型番

AK010-29.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK010-29.0

1個

9,083( 9,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐滑性能に優れています。
・吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
・豊富なサイズ展開です。
【用途】
・土木、保線作業、造船、鉄工業。
【商品仕様】
・寸法(cm):29.0
・足幅サイズ:EEE
・靴丈(cm):29.5
・色:ブラック
・耐圧迫荷重(kN):4.5
・JIS T 8101安全靴(作業区分:軽作業L)
・JANコード:4582281936491
・トラスココード:789-9645
・質量:1440g
【材質/仕上】
・胴部・底部:天然ゴム
・先芯:鋼製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CMの型番AK010-29.0のページです。
型番AK010-29.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

    快足ブーツ フレクシャー

    快足ブーツ フレクシャー

      ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

      ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

        ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック

        ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック

          メーカー シバタ工業 アトム(安全・保護用品) 福山ゴム工業 ジーベック
          通常価格 9,083円 4,599円 4,680円 7,008円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴
          規格 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し
          形状 半長靴 長靴 長靴 長靴
          耐油性 なし なし あり なし
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CMのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました