(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド表示タグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AIST1-EN
スライド表示タグ スライドヒョウジタグ OPEN CLOSE (OPEN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
579円
税込単価
637円

【特長】・ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 文字表示色:
  • 縦×横×厚み(mm):
    40×30×2
  • 材質詳細:
    アクリル

(i)ご注意

  • ボールチェーンは別売です。
  • 意図せぬ表示切替の防止のため、カバー上部を上へスライドさせる際はしっかりとはまるまで動かしてください。
  • 屋内用です。
  • ボールチェーンは別売りです。 意図せぬ表示切替の防止のため、カバー上部を上へスライドさせる際はしっかりとはまるまで動かしてください。

型番

AIST1-EN 解除

Loading...

 
カタログを表示

AIST1-EN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
文字表示
取付仕様詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIST1-EN

その他
逆転
上部穴(3mm)1ヶ所
4560343375990
102-9923

2個

579( 637円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます

(i)ご注意

  • ボールチェーンは別売です。
  • 意図せぬ表示切替の防止のため、カバー上部を上へスライドさせる際はしっかりとはまるまで動かしてください。
  • 屋内用です。
  • ボールチェーンは別売りです。 意図せぬ表示切替の防止のため、カバー上部を上へスライドさせる際はしっかりとはまるまで動かしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド表示タグの型番AIST1-ENのページです。
型番AIST1-ENに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライド表示タグ

スライド表示タグ

    騒音管理標識  「イヤーマフ着用」  騒音-104

    騒音管理標識 「イヤーマフ着用」 騒音-104

      スライド式ボンベ札  「空  充」  札-15B

      スライド式ボンベ札 「空  充」 札-15B

        トラック出入口標識  「トラック出入口」  M-43

        トラック出入口標識 「トラック出入口」 M-43

          省エネルギー推進用品 ステッカー

          省エネルギー推進用品 ステッカー

            側面貼付ステッカー 避難・誘導標識

            側面貼付ステッカー 避難・誘導標識

              65x65mm バルブ開閉札

              65x65mm バルブ開閉札

                旗類 安全旗

                旗類 安全旗

                  騒音管理標識  「騒音管理区分Ⅲ」  騒音-103

                  騒音管理標識 「騒音管理区分Ⅲ」 騒音-103

                    騒音-203 騒音管理標識

                    騒音-203 騒音管理標識

                      医薬用外毒劇物標識(スチール製)

                      医薬用外毒劇物標識(スチール製)

                        40x40mm バルブ開閉札

                        40x40mm バルブ開閉札

                          騒音管理標識「耳栓着用」 騒音-102

                          騒音管理標識「耳栓着用」 騒音-102

                            メーカー アイマーク 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット エスコ ユニット 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社
                            通常価格 528円 1,450円 1,160円 1,999円 266円 2,243円 1,100円 1,586円 1,450円 1,810円 2,296円 880円 1,450円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ その他 - - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 たれ幕・横幕 - - 安全標識 安全標識 -
                            表示内容 その他 その他 その他 その他 - - その他 - その他 - その他 その他 その他
                            取付仕様 その他 - - - - - その他 - - - - その他 -
                            文字表示色 - - - - - - - - - - - -
                            縦×横×厚み(mm) 40×30×2 - - - - - - - - - - - -

                            スライド表示タグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AIST-12
                            AIST-13
                            AIST-14
                            AIST2-EN
                            AIST3-EN
                            AIST4-EN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 文字表示 取付仕様詳細 JANコード トラスココード

                            577円

                            ( 635円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他RUN上部穴(3mm)1ヶ所4560343373200818-6034

                            528円

                            ( 581円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他RUN上部穴(3mm)1ヶ所4560343373217818-6035

                            577円

                            ( 635円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他RUN上部穴(3mm)1ヶ所4560343373224818-6036

                            530円

                            ( 583円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他逆転上部穴(3mm)1ヶ所4560343376003102-9925

                            665円

                            ( 732円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他逆転上部穴(3mm)1ヶ所4560343376010102-9926

                            530円

                            ( 583円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            -逆転-4560343376027102-9927

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました