(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納キャリィ AH-C1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納キャリィ AH-C1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,030円
税込単価
85,833円

【特長】・スチール粉体塗装仕上の収納キャリーです。・アルミひな段3段5連セット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    18000
  • トラスココード:
    868-4575
  • 奥行(mm):
    755
  • 間口(mm):
    976
  • 高さ(mm):
    858

Loading...

製品特長・仕様

収納キャリィ AH-C1  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AH-C1

1個

78,030( 85,833円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール粉体塗装仕上の収納キャリーです。
・アルミひな段3段5連セットまで収納可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

収納キャリィ AH-C1の型番AH-C1のページです。
型番AH-C1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納キャリィ AH-C1

収納キャリィ AH-C1

    ウッディラック WOR-8308 クリア

    ウッディラック WOR-8308 クリア

      IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-N

      IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-N

        IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-BR

        IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-BR

          IRIS ウッディラック WOR-5308 クリア

          IRIS ウッディラック WOR-5308 クリア

            IRIS モジュールボックス ナチュラル

            IRIS モジュールボックス ナチュラル

              IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH

              IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH

                IRIS モジュールボックス オフホワイト

                IRIS モジュールボックス オフホワイト

                  TENMA ユニフィット(深3段)

                  TENMA ユニフィット(深3段)

                    IRIS モジュールボックス可動棚 オフホワイト MDB-2K-WH

                    IRIS モジュールボックス可動棚 オフホワイト MDB-2K-WH

                      IRIS モジュールボックス ウォールナット

                      IRIS モジュールボックス ウォールナット

                        台車取付用折りたたみボックス

                        台車取付用折りたたみボックス

                          メーカー ナイキ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ コクゴ
                          通常価格 78,030円 8,665円 2,254円 2,254円 6,801円 3,255円 2,254円 3,009円 10,221円 2,437円 3,255円 14,539円
                          通常出荷日 19日目   4日目   1日目   6日目   4日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   6日目   10日目  
                          商品タイプ カゴ車 - - - - - - - - - - -
                          本体材質 スチール製 - - - - - - - - - - -
                          本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 18000 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 868-4575 - - - - - - - - - - -

                          収納キャリィ AH-C1のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました