(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,521円
税込単価
13,773円

【特長】・ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。・サビにくいので、...

詳細情報を確認する

  • 放射時間(秒):
    約14
  • 薬剤量(kg):
    3
  • JANコード:
    4941735250314
  • トラスココード:
    100-7189
  • 質量(g):
    5000
  • 高さ(mm):
    473
  • 放射距離(m):
    3~6

(i)ご注意

  • 運賃別途

型番

AHA-10PSUS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHA-10PSUS

1個

12,521( 13,773円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。
・サビにくいので、塩害地区の工場・事業所や水回りに最適です。
・輝きが際立つ鏡面仕上げの美しいタイプです。
【用途】
・普通火災・油火災・電気火災に。
・食品工場・病院等に。

(i)ご注意

  • 運賃別途
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器の型番AHA-10PSUSのページです。
型番AHA-10PSUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

    キッチンアイ ルビーレッド

    キッチンアイ ルビーレッド

      ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

      ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

        大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

        大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

          AB機械泡消火器

          AB機械泡消火器

            ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

            ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

              キッチンアイ エメラルドグリーン

              キッチンアイ エメラルドグリーン

                ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

                ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

                  初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

                  初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

                    SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

                    SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

                      大型ABC粉末消火器(加圧式)

                      大型ABC粉末消火器(加圧式)

                        3.0L訓練用消火器

                        3.0L訓練用消火器

                          ABC粉末消火器(加圧式)

                          ABC粉末消火器(加圧式)

                            メーカー マルヤマエクセル MORITA(モリタ防災テック) ヤマトプロテック 日本ドライケミカル ヤマトプロテック ヤマトプロテック MORITA(モリタ防災テック) MORITA(モリタ防災テック) 初田製作所 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) エスコ マルヤマエクセル
                            通常価格 12,521円 14,145円 19,275円 66,863円 23,907円 6,611円 14,145円 14,174円 10,676円 17,586円 109,192円 22,363円 17,167円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            放射時間(秒) 約14 約12 - 約36 64 - 約12 - 13 13 約36 約35 約15
                            薬剤量(kg) 3 1 - 20 6.7 - 1 - 2 3.5 20 - 3
                            JANコード 4941735250314 - - - - - - - - - - - 4941735250673
                            トラスココード 100-7189 - - - - - - - - - - - 773-7742
                            質量(g) 5000 - - - - - - - - - - - 4900.0

                            ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました